Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LI5142
Référence pièce
|
---|
LI5142 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Nombre d'entrées et sorties | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Diamètre de sonde (mm) | Raccordement process | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Plage de mesure (g) | Température ambiante (°C) | Eléments de service | Non utilisable pour | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Température transitoire du milieu (°C) | Signal de sortie | Résistance aux vibrations | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Plage active A (mm) | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Résistance au vide (mbar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.01 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali | - | 1 | 0-80 | Signal de commutation | EN 61000-6-2 : 2.005 + corr. 2.005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 20 g (10 à 2.000 Hz) MTTF [années] : 608 | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 1.8 | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | 273 | 31 | ø 16 | PP | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau TOR, le numéro d'article est le suivant: LI5142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LI5142.
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Retard à la disponibilité(s)
Diamètre de sonde(mm)
Raccordement process
Plage de mesure(g)
Eléments de service
Température du milieu(°C)
Résistance au vide(mbar)
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Nombre total de sorties
Température transitoire du milieu(°C)
Signal de sortie
Résistance aux vibrations
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Plage active A(mm)
Dimensions(mm)
Matériaux (parties humides)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LI5131 |
LI5132 |
LI5133 |
LI5143 |
LI5144 |
LMC100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Nombre d'entrées et sorties | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Diamètre de sonde (mm) | Raccordement process | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Plage de mesure (g) | Température ambiante (°C) | Eléments de service | Non utilisable pour | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Température transitoire du milieu (°C) | Signal de sortie | Résistance aux vibrations | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Plage active A (mm) | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Résistance au vide (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.74 € | 1 | 4 jours | 0.5 | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP renforcé fibre | < 15 | 16 | - | - | 9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC) | - | -25-85 | - | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | - | > 1.8 | Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile | - | 132 | - | - | PP | -500 | ||
203.53 € | 1 | 4 jours | 0.5 | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP renforcé fibre | < 15 | 16 | - | - | 9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Témoin de marche : LED, verte Témoin de commutation : LED, jaune Bouton de programmation inductive | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | - | > 1.8 | Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile | - | 273 | 28 | - | PP | -500 | ||
214.20 € | 1 | 4 jours | 0.5 | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP renforcé fibre | < 15 | 16 | - | - | 9,6 à 35 DC (IO-Link : 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Témoin de marche : LED, verte Témoin de commutation : LED, jaune Bouton de programmation inductive | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | -25-85 | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | - | > 1.8 | Liquides|Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d'huile | - | 481 | 28 | - | PP | -500 | ||
207.90 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali | - | 1 | 0-80 | Signal de commutation | EN 61000-6-2 : 2.005 + corr. 2.005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 20 g (10 à 2.000 Hz) MTTF [années] : 608 | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 1.8 | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | 481 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
219.03 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulés, matériaux en vrac, acides, alcali | - | 1 | 0-80 | Signal de commutation | EN 61000-6-2 : 2.005 + corr. 2.005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 20 g (10 à 2.000 Hz) MTTF [années] : 608 | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 1.8 | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux simili-aqueux | 737 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
207.42 € | 1 | 4 jours | - | Nombre de sorties numériques : 2 | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | - | PNP/NPN | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 35 | - | Filetage G 1/2 | -40-85 | 18-30 DC | - | -25-85 | - | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | Signal de commutation, IO-Link | - | -1-40 | - | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux à base d’huile, caloporteurs, poudres | 28 | - | ø 18.1 / L = 76.2 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - |