Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LR2050 |
LR2059 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
776.63 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | - | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | - | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Raccordement
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Raccordement électrique
Non utilisable pour
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Protection de court-circuit
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Protection de surcharge
Plage de mesure(mm)
Montage
Dimensions(mm)
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Signal de sortie
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Révision IO-Link
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles