Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR3020
Référence pièce
|
---|
LR3020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau électronique, le numéro d'article est le suivant: LR3020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR3020.
Configurer
Propriétés de base
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Non utilisable pour
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de mesure(mm)
Montage
Dimensions(mm)
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Nombre d'entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Résistance min. de charge(Ω)
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Protection de surcharge
Révision IO-Link
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK1023 |
LK1024 |
LK1222 |
LR3300 |
LR3320 |
LR7000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
595.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
573.36 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible (évolutif) | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0 à 10, inversible | IP 68, IP 69K (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar : IP 68) | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PEI | < 25 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | 2000 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
484.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP | 16 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, PBT, PC, PEI, TPE-V | < 30 | - | - | Thermique, impulsions | - | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-60 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 100-1600 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), raccord de sonde : acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM, joint : NBR renforcé fibre | COM2 (38,4 kbauds) | - |