Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK7022
Référence pièce
|
---|
LK7022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.57 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau électronique, le numéro d'article est le suivant: LK7022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK7022.
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Raccordement
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Milieux recommandés
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de mesure(mm)
Montage
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Type de protection de court-circuit
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Protection de surcharge
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK1023 |
LK1024 |
LK1222 |
LK7023 |
LK7024 |
LK8122 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
595.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
565.62 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 4 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 4 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 |