Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LMT392
Référence pièce
|
---|
LMT392 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | - | Filetage G 1 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-85 | Voir le mode d’emploi, chapitre « Fonction et caractéristiques ». | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -1-40 (applications soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau : -0,5-10 bar) | - | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquide | 38 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | Utilisable dans les adaptateurs diapason existants | - | PEEK, caractéristiques de surface : Ra < 0,8 / Rz 4 | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau électronique, le numéro d'article est le suivant: LMT392.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMT392.
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Retard à la disponibilité(s)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Fonction de sortie
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Constante diélectrique du milieu
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de mesure(mm)
Dimensions(mm)
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Nombre d'entrées et sorties
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Type de protection de court-circuit
Raccordement process
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Nombre total de sorties
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Pression du réservoir(bar)
Milieux recommandés
Caractéristique spéciale
Milieu d’application
Longueur de sonde(mm)
Protection de surcharge
Révision IO-Link
Montage
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK1023 |
LK1024 |
LK1222 |
LR2050 |
LR2059 |
LR2350 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
595.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
757.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
776.63 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | - | 4 à 20, inversible (évolutif) | Filetage G 3/4 | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | - | -1-16 | ≥ 1,8 (un tuyau coaxial est nécessaire pour les milieux de constante diélectrique de 1,8 à 5 [p. ex. huiles]) | Eau, milieux aqueux, huiles, milieux oléagineux | Contacts plaqués or | Liquides, milieux aqueux, milieux oléagineux | 150-2000 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
757.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 68; IP 69K | < 3 | PNP/NPN | 16 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT, FKM | < 50 | - | - | Impulsions | 4 à 20, inversible (évolutif) | 3/4"NPT | - | 18-30 DC | - | - | -40-80 | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | -1-16 | > 5 | Eau, milieux aqueux | Contacts plaqués or | Liquide | 150-2000 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L), PTFE, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - |