Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ1001
Référence pièce
|
---|
KQ1001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.91 € | 1 | Devis | Nombre de sorties numériques : 3 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN (paramétrable) | - | PBT; PC; | < 50 | Classe d’application B2 selon DIN EN 60654-1 | Câble : 0,1 m, PUR | Impulsions | - | - | - | 10 à 30 DC (IO-Link : 18 à 30 DC) | 8 | - | -20-80 | Milieux très collants | - | - | 228 | 3 | - | - | Oui | - | - | - | - | Matériaux secs en vrac, solutions aqueuses, huiles | - | 200 | 1300 | - | Oui | < 200 | - | - | 250 x 28 x 16.7 | - | - | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection inversion de polarité | Oui | Interface de communication | IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de niveau électronique, le numéro d'article est le suivant: KQ1001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ1001.
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Retard à la disponibilité(s)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Raccordement
Raccordement électrique
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Résistance min. de charge(Ω)
Signal de sortie
Pression du réservoir(bar)
Constante diélectrique du milieu
Milieux recommandés
Caractéristique spéciale
Longueur de sonde(mm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Révision IO-Link
Montage
Matériaux (parties humides)
Type de transmission
Vitesse maximale du changement de niveau(mm/s)
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Tension de fonctionnement(V)
Résistance max. de sortie de commutation(Ω)
Température ambiante(°C)
Non utilisable pour
Portée de détection(mm)
Nombre de sorties numériques
Protection de court-circuit
Milieu d’application
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Retard max. à la disponibilité(ms)
Protection de surcharge
Plage de mesure(mm)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ1000 |
LK1022 |
LK1023 |
LK1024 |
LK1222 |
LK1223 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Résistance max. de sortie de commutation (Ω) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Non utilisable pour | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Portée de détection (mm) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Pression du réservoir (bar) | Constante diélectrique du milieu | Milieux recommandés | Caractéristique spéciale | Milieu d’application | Longueur de sonde (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Retard max. à la disponibilité (ms) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Révision IO-Link | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Type de transmission | Vitesse maximale du changement de niveau (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.91 € | 1 | Devis | Nombre de sorties numériques : 3 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN (paramétrable) | - | PBT; PC; | < 50 | Classe d’application B2 selon DIN EN 60654-1 | - | Impulsions | - | - | Câble : 2 m, PUR, 5 x 0,34 mm² | 10 à 30 DC (IO-Link : 18 à 30 DC) | 8 | - | -20-80 | Milieux très collants | - | - | 228 | 3 | - | - | Oui | - | - | - | - | Matériaux secs en vrac, solutions aqueuses, huiles | - | 200 | 1300 | - | Oui | < 200 | - | - | 250 x 28 x 16.7 | - | - | - | ||
508.57 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
546.78 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | - | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 | ||
592.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Thermique, impulsions | - | - | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, industrie alimentaire, galvanoplastie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | -0,5-0,5 (si montage avec les accessoires E43001 à E43007) E43019) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 728 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 300 | ||
595.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 264 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 100 | ||
643.85 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM, NBR, PBT, PC, PA, PP, TPV | < 50 | - | - | Impulsions | - | - | - | 12-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 0-60 | Milieux extrêmement conducteurs, milieux collants, granulés, matériaux en vrac, acides, alcali, ambiance aseptique et galvanoplastie | - | 2 | - | - | - | Signal de commutation, IO-Link | Oui | 0,5 (sans pression pour applications WHG [loi fédérale allemande sur l’eau]) | > 2 | - | Contacts plaqués or | Caloporteurs aqueux, huiles, eau, milieux oléagineux, eau, milieux simili-aqueux | 472 | - | - | - | Oui | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kbauds) | 200 |