Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IN0100 |
IN0108 |
IN0109 |
IN0110 |
IN0117 |
IN0118 |
IN0126 |
IN0137 |
IN507A |
IN512A |
IN5224 |
IN5225 |
IN5251 |
IN5280 |
IN5285 |
IN5290 |
IN5304 |
IN5323 |
IN5327 |
IN5331 |
IN5334 |
IN5337 |
IN5345 |
IN5373 |
IN5377 |
IN5415 |
IN5416 |
IN5424 |
IN5460 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Raccordement électrique - prise femelle | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Fréquence de commutation DC (Hz) | Protection de court-circuit | Insensible aux champs magnétiques | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection de surcharge | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Distance de fonctionnement came porte-drapeau (mm) | Protection de court-circuit | Tension nominale d'isolation (V) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.18 € | 1 | 12 jours | 5 | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT; PC | - | II | - | - | - | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Non | 200 | 2, normalement ouvert | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | Non | Non encastrable | 900 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, rouges | - | ||
212.63 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | Connecteur : 1 x M18 | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Oui | 250; (350 (-50°C)) | 2, normalement ouvert | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 40 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
235.74 € | 1 | 12 jours | 6.5 | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PC | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Câble : 2 m, 4 x 0,5 mm² | - | -25-80 | Non | 250; (350 (-50°C)) | 2, normalement ouvert | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 70.5 x 26 x 40 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
204.66 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Oui | 250; (350 (-50°C)) | 2, normalement ouvert | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 40 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
242.06 € | 1 | 12 jours | 5 | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), PBT | - | I | - | Connecteur : 1 x 7/8" | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Non | 200 | 2, normalement ouvert | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | Non | Non encastrable | 900 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, rouges | - | ||
248.60 € | 1 | 12 jours | 5 | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | Connexion en série possible | PBT | - | I | - | Connecteur : 1 x 7/8" | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Non | 200 | 2, normalement ouvert | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 1.7 | 4 ± 10 % | 200 | Non | Non encastrable | - | 4 | - | Non | - | - | État de commutation : 2 x LED, rouges | - | ||
227.94 € | 1 | 12 jours | 6.5 | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Câble : 6 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Oui | 250; (350 (-50°C)) | 2, normalement ouvert | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 40 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
222.04 € | 1 | 12 jours | 6.5 | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Câble : 20 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Oui | 250; (350 (-50°C)) | 2, normalement ouvert | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Non | - | 40 x 26 x 40 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
226.49 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT, couvercle : PC, boîtier anti-choc : acier inoxydable | < 15 | III | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Oui | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 47 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Boîtier anti-choc Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 35 Plaque de montage : 1 | ||
194.99 € | 1 | 3 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT, couvercle : PC, boîtier anti-choc : acier inoxydable | < 15 | III | - | - | Pulsé | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Oui | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Boîtier anti-choc Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 35 Plaque de montage : 1 | ||
179.29 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 4 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | Contacts plaqués or | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
179.29 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT | 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | Contacts plaqués or | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
177.06 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | Pulsé | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
101.09 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT | 15; (36 V) | II | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4305 / 303) | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | Fermeture | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | ||
187.40 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | Connecteur : 1 x M18 | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
184.27 € | 1 | 12 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | - | Pulsé | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1400 | Oui | - | 4.6 | - | - | - | 2 x 0.8 | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
183.22 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (24 V) | II | - | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | Câble : 6 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
189.88 € | 1 | 12 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | Câble : 10 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
180.20 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT | 15; (24 V) | II | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable, contacts : plaqué or | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | Contacts plaqués or | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
196.82 € | 1 | 12 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,4 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | Boîtier : PBT, couvercle : PC | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton plaqué bronze blanc | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 250 | Oui | - | 4 | - | - | - | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | État de commutation : 2 x LED, rouges | - | ||
231.34 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 20; (36 V) | III | Pour les actionneurs utilisant le montage selon ISO 5211 (VDI/VDE) | - | Pulsé | Connecteur : 1 x M12 | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1300 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 60 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Support de renfort Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 35 Rondelles : 2 | ||
201.65 € | 1 | 12 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 (si vissé) | - | PNP | PC | < 30 | III | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | - | 10-55 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 50 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
184.52 € | 1 | 62 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (36 V) | II | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4305 / 303) | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1200 | Oui | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
187.79 € | 1 | 12 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 800 | Oui | - | 2.5 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
210.42 € | 1 | 12 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | Câble : 0,3 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1400 | Oui | Oui | 2.5 | - | - | Insensible aux champs magnétiques | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
182.56 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.24 | IP 67 | - | NPN | Boîtier : PBT, couvercle : PC | < 30 | II | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1000 | Oui | - | 2.5 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | Contacts plaqués or | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
182.56 € | 1 | 4 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | 0-3.24 | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT, couvercle : PC | < 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1000 | Oui | - | 2.5 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | Contacts plaqués or | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
210.42 € | 1 | 3 jours | - | 1-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 1400 | Oui | Oui | 2.5 | - | - | Insensible aux champs magnétiques | - | 4 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | ||
195.89 € | 1 | 3 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | -40-70 | Oui | - | 2, normalement ouvert | 600 | Oui | - | 2.5 | - | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Oui | Non encastrable | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - |
Loading...
Dérive du point de commutation(% de Sr) | -10-10 | Boîtier | Rectangulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Raccordement électrique - prise femelle
Raccordement
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Protection de court-circuit
Insensible aux champs magnétiques
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Couple de serrage(Nm)
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection de surcharge
Montage
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Plage de détection(mm)
Distance de fonctionnement came porte-drapeau(mm)
Protection de court-circuit
Tension nominale d'isolation(V)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles