Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IQ5003
Protection | IP 67 | Conception électrique | PNP | Matériaux | PA 12 |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 2 | Type de protection de court-circuit | Pulsé | Raccordement | Connecteur : 1 x M12 |
Tension de fonctionnement(V) | 10-30 DC | Température ambiante(°C) | -25-70 | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
Fonction de sortie | Fermeture | Fréquence de commutation DC(Hz) | 1000 | Type de cylindre | Vérins pneumatiques |
Protection de court-circuit | Oui | Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2.3 | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 200 |
Temporisation max. de démarrage(ms) | 5 | Protection de surcharge | Oui | Sensibilité de réponse(mT) | 2-35 |
Affichage | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Vitesse de déplacement(m/s) | < 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur pour vérin à tige, le numéro d'article est le suivant: IQ5003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IQ5003.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles