Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OPD100
Nombre d’entrées et sorties | Nombre d'entrées numériques : 1, nombre de sorties numériques : 2 | Taux d’échantillonnage(Hz) | 5 | Classe de protection laser | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Protection | IP 65 | Temporisation de démarrage(s) | 2 | Charge en courant max. par sortie(mA) | 100 |
Conception électrique | PNP/NPN (paramétrable) | Matériaux | Boîtier : zinc moulé sous pression, PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : PMMA | Longueur d’onde(nm) | 650 |
Consommation de courant(mA) | < 200 | Classe de protection | III | Type de protection de court-circuit | Pulsé |
Température de stockage(°C) | -40-60 | Raccordement | Connecteur : 1 x M12 | Tension de fonctionnement(V) | 10-30 DC |
Précision | Direction Z 200 µm Direction X 250 µm Direction Z ± 500 µm Direction X ± 500 µm Arrière-plan (blanc, rémission 90 %) |
Température ambiante(°C) | -10-55 | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
Nombre de régions d’intérêt | 1 | Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | Tension de référence de consommation de courant(V) | 10 |
Type de lumière | Lumière rouge | Immunité max. à la lumière parasite(klx) | 20 | Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance max. de mesure(mm) | 90 (distance = 300 mm) |
Interface de communication | IO-Link | Distance de mesure (direction Z)(mm) | 150-300 | Protection de surcharge | Oui |
Mode SIO | Oui | Temps de cycle min.(ms) | 2.3 | Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance min. de mesure(mm) | 45 (distance = 150 mm) |
Profils | Capteur intelligent : variable de données de process, identification d’appareil, diagnostic d’appareil | Révision IO-Link | 1.1 | Dimensions(mm) | 88 x 65 x 28.5 |
Type de port maître requis | A | Affichage | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Témoin de marche : 1 x LED, verte Écran couleur |
Type de transmission | COM3 (230,4 kbauds) |
Nombre de profils mémorisables | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de contour, le numéro d'article est le suivant: OPD100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OPD100.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles