Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N7S20A |
N7S21A |
N7S23A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hystérésis (%) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique | Fréquence de commutation DC (Hz) | Largeur de fente (mm) | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.03 € | 1 | 4 jours | - | - | Câble : 0,5 m, 2 x 0,06 mm², PTFE | 5000 | 2 | 8 x 15 x 11 | - | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 0-0.05 | Connecteur : 1 x DUBOX | Câble : 0,065 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | - | 3000 | 3.5 | 19 x 10 x 15 | Vis à tête fraisée : 1 x M1,6 x 10, acier inoxydable Écrou hexagonal : 1 x M1,6 | ||
42.42 € | 1 | 4 jours | 0-0.05 | - | Câble : 0,065 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | 3000 | 3.5 | 19 x 10 x 15 | Vis à tête fraisée : 1 x M1,6 x 10, acier inoxydable Écrou hexagonal : 1 x M1,6 |
Loading...
Protection | IP 67 | Tension nominale DC(V) | 8,2 (1kΩ) | Conception électrique | NAMUR |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur d’insertion (latéralement)(mm) | 5-7 | Matériaux | PBT | Consommation de courant(mA) | < 1,2 (désactivé, actif : > 2,1) |
Classe de protection | III | Température ambiante(°C) | -40-100 | Amplificateurs de commutation | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Raccordement aux amplificateurs de commutation | Oui | Fonction de sortie | Ouverture | Tension d’alimentation DC(V) | 5 à 25 (en utilisation hors zone dangereuse) |
Boîtier | Rectangulaire |
Configurer
Propriétés de base
Hystérésis(%)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique
Fréquence de commutation DC(Hz)
Largeur de fente(mm)
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles