Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IG0303
Référence pièce
|
---|
IG0303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Hystérésis (% de Sr) | Matériau d’écrou | Hystérésis (Sr) | Facteur de correction | Commande par vanne | Facteur de correction K = 0 | Distance de fonctionnement (mm) | Résistance chutrice interne (kΩ) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Hystérésis (%) | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Plage de détection | Raccordement électrique - prise femelle | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Immunité max. aux champs magnétiques (mT) | Facteur de correction K = 1 | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Hystérésis (mm) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Entrée d’horloge | Longueur du boîtier | Longueur (mm) | Répétabilité (mm) | Amplificateurs de commutation | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Coefficient de température | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Désignation du produit | Coefficient de température (%/K de MEW) | Portée de détection réglable | Fréquence de commutation DC (Hz) | Plage de détection (nm) | Type de montage | Tension d’alimentation DC (V) | Protection de court-circuit | Boîtier | Insensible aux champs magnétiques | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Face de détection | Dérive du point de commutation (%) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Distance de fonctionnement certain (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Plage de mesure IO-Link (mm) | Répétabilité sortie analogique (%) | Protection de court-circuit | Révision IO-Link | Dérive du point de commutation (mm) | Type de tension | Immunité accrue | Installation | Dimensions (mm) | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | Entrées numériques à protection de surcharge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.07 € | 1 | 62 jours | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | - | - | 0-6.5 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT incolore | - | II | - | Connecteur : 1 x M18 | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Fermeture | - | - | - | 25 | - | - | - | - | Type fileté | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 8 ± 10 % | - | - | 100 | - | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 8 | - | - | Non | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 81 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | Contre-écrous : 2 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur inductif, le numéro d'article est le suivant: IG0303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IG0303.
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Matériau d’écrou
Hystérésis(Sr)
Commande par vanne
Facteur de correction K = 0
Résistance chutrice interne(kΩ)
Hystérésis(%)
Tension nominale DC(V)
Conception électrique
Consommation de courant(mA)
Application
Type de protection de court-circuit
Plage de détection
Raccordement électrique - prise femelle
Raccordement
Compatible chaîne porte-câbles
Immunité max. aux champs magnétiques(mT)
Facteur de correction K = 1
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Hystérésis(mm)
Entrée d’horloge
Longueur du boîtier
Longueur(mm)
Répétabilité(mm)
Amplificateurs de commutation
Raccordement aux amplificateurs de commutation
Coefficient de température
Désignation du produit
Coefficient de température(%/K de MEW)
Portée de détection réglable
Plage de détection(nm)
Type de montage
Tension d’alimentation DC(V)
Protection de court-circuit
Insensible aux champs magnétiques
Point de commutation IO-Link(mm)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Face de détection
Dérive du point de commutation(%)
Fonction spéciale
Milieu d’application
Distance de fonctionnement certain(mm)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Plage de mesure IO-Link(mm)
Répétabilité sortie analogique(%)
Révision IO-Link
Dérive du point de commutation(mm)
Type de tension
Immunité accrue
Installation
Erreur de linéarité de sortie analogique(%)
Type de transmission
Entrées numériques à protection de surcharge
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Courant de charge min.(mA)
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique - prise mâle
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Courant max. de fuite(mA)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection de surcharge
Montage
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Plage de détection(mm)
Protection de court-circuit
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
I12004 |
I12006 |
I15005 |
IG0305 |
IG0307 |
IG0325 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Hystérésis (% de Sr) | Matériau d’écrou | Hystérésis (Sr) | Facteur de correction | Commande par vanne | Facteur de correction K = 0 | Distance de fonctionnement (mm) | Résistance chutrice interne (kΩ) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Hystérésis (%) | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Plage de détection | Raccordement électrique - prise femelle | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Immunité max. aux champs magnétiques (mT) | Facteur de correction K = 1 | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Hystérésis (mm) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Entrée d’horloge | Longueur du boîtier | Longueur (mm) | Répétabilité (mm) | Amplificateurs de commutation | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Coefficient de température | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Désignation du produit | Coefficient de température (%/K de MEW) | Portée de détection réglable | Fréquence de commutation DC (Hz) | Plage de détection (nm) | Type de montage | Tension d’alimentation DC (V) | Protection de court-circuit | Boîtier | Insensible aux champs magnétiques | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Face de détection | Dérive du point de commutation (%) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Distance de fonctionnement certain (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Plage de mesure IO-Link (mm) | Répétabilité sortie analogique (%) | Protection de court-circuit | Révision IO-Link | Dérive du point de commutation (mm) | Type de tension | Immunité accrue | Installation | Dimensions (mm) | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | Entrées numériques à protection de surcharge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.81 € | 1 | Devis | - | 11 | < 15 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT, aluminium anodisé | - | II | - | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Fermeture | - | - | Oui | - | - | Avec plaque de montage | - | - | Cylindrique | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Non | Non encastrable | 1500 (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Non | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | - | - | ||
275.30 € | 1 | Devis | - | 11 | < 20 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Fermeture | - | - | Oui | - | - | - | - | - | Cylindrique | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Non | Non encastrable | 1500 (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Non | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | - | - | ||
327.91 € | 1 | 12 jours | - | - | < 15 | - | - | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT | 20; (24 V) | II | - | - | Pulsé | - | - | -15-15 | Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -20-70 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | Complémentaire | - | - | Oui | 5 | - | - | - | Oui | Cylindrique | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Oui | Non encastrable | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | Vis : 1 x M10 x 50 Couvercle : 1 | - | ||
129.12 € | 1 | 12 jours | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | - | - | 0-4.05 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, fenêtre LED : PBT naturel | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Fermeture | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Type fileté | - | - | 6 | 25 | - | 23 | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 5 ± 10 % | - | - | 100 | - | Non | Encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 5 | - | - | Non | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | - | - | Contre-écrous : 2 | - | ||
131.97 € | 1 | 12 jours | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | - | - | 0-6.5 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, fenêtre LED : PBT naturel | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Fermeture | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Type fileté | - | - | 6 | 25 | - | 23 | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 8 ± 10 % | - | - | 100 | - | Non | Non encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 8 | - | - | Non | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | - | - | Contre-écrous : 2 | - | ||
125.34 € | 1 | 12 jours | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2 | - | - | 0-4.05 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Non | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Fermeture | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Type fileté | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 5 ± 10 % | - | - | 100 | - | Non | Encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 5 | - | - | Non | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | - | - | Contre-écrous : 2 | - |