Capteur inductif (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IA5063

Référence pièce
IA5063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Hystérésis
(% de Sr)
Matériau d’écrou Hystérésis
(Sr)
Facteur de correction Commande par vanne Facteur de correction K = 0 Distance de fonctionnement
(mm)
Résistance chutrice interne
(kΩ)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Hystérésis
(%)
Tension nominale DC
(V)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Plage de détection Raccordement électrique - prise femelle Dérive du point de commutation
(% de Sr)
Raccordement Compatible chaîne porte-câbles Tension de fonctionnement
(V)
Immunité max. aux champs magnétiques
(mT)
Facteur de correction K = 1 Raccordement électrique Fréquence AC
(Hz)
Hystérésis
(mm)
Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Entrée d’horloge Longueur du boîtier Longueur
(mm)
Répétabilité
(mm)
Amplificateurs de commutation Raccordement aux amplificateurs de commutation Coefficient de température Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Fonction de sortie Désignation du produit Coefficient de température
(%/K de MEW)
Portée de détection réglable Fréquence de commutation DC
(Hz)
Plage de détection
(nm)
Type de montage Tension d’alimentation DC
(V)
Protection de court-circuit Boîtier Insensible aux champs magnétiques Point de commutation IO-Link
(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Face de détection Dérive du point de commutation
(%)
Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Portée de détection réelle Sr
(mm)
Milieu d’application Distance de fonctionnement certain
(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Montage Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Plage de détection
(mm)
Plage de mesure IO-Link
(mm)
Répétabilité sortie analogique
(%)
Protection de court-circuit Révision IO-Link Dérive du point de commutation
(mm)
Type de tension Immunité accrue Installation Dimensions
(mm)
Affichage Erreur de linéarité de sortie analogique
(%)
Type de transmission Accessoires (inclus) Entrées numériques à protection de surcharge

82.93 €

1 4 jours --1-15--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2--0-8.1-IP 65---PNPPBT, fenêtre LED : PC15; (24 V)II--Pulsé---10-10--10-36 DC--Bornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 4,5 à 10 mm, presse-étoupe : M16 X 1,5---25-80Oui--------Ouverture---300---OuiCylindrique--2.5-------10 ± 10 %--250-OuiNon encastrable-10--------ø 20 / L = 92Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--Brides de fixation : 1-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteur inductif, le numéro d'article est le suivant: IA5063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IA5063.

Variantes de ce produit

Référence pièce
I12004
I12006
I15005
IA5082
IA5083
IA5106
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Hystérésis
(% de Sr)
Matériau d’écrou Hystérésis
(Sr)
Facteur de correction Commande par vanne Facteur de correction K = 0 Distance de fonctionnement
(mm)
Résistance chutrice interne
(kΩ)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Hystérésis
(%)
Tension nominale DC
(V)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Plage de détection Raccordement électrique - prise femelle Dérive du point de commutation
(% de Sr)
Raccordement Compatible chaîne porte-câbles Tension de fonctionnement
(V)
Immunité max. aux champs magnétiques
(mT)
Facteur de correction K = 1 Raccordement électrique Fréquence AC
(Hz)
Hystérésis
(mm)
Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Entrée d’horloge Longueur du boîtier Longueur
(mm)
Répétabilité
(mm)
Amplificateurs de commutation Raccordement aux amplificateurs de commutation Coefficient de température Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Fonction de sortie Désignation du produit Coefficient de température
(%/K de MEW)
Portée de détection réglable Fréquence de commutation DC
(Hz)
Plage de détection
(nm)
Type de montage Tension d’alimentation DC
(V)
Protection de court-circuit Boîtier Insensible aux champs magnétiques Point de commutation IO-Link
(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Face de détection Dérive du point de commutation
(%)
Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Portée de détection réelle Sr
(mm)
Milieu d’application Distance de fonctionnement certain
(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Montage Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Plage de détection
(mm)
Plage de mesure IO-Link
(mm)
Répétabilité sortie analogique
(%)
Protection de court-circuit Révision IO-Link Dérive du point de commutation
(mm)
Type de tension Immunité accrue Installation Dimensions
(mm)
Affichage Erreur de linéarité de sortie analogique
(%)
Type de transmission Accessoires (inclus) Entrées numériques à protection de surcharge

324.81 €

1 Devis -11< 15--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2----IP 6515---PBT, aluminium anodisé-II------15-15--90-250 AC--Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²47-63--20-70Non-------200; (250 (-50°C))Fermeture--Oui--Avec plaque de montage--Cylindrique---5-----670 ± 10 %----NonNon encastrable1500 (10 ms / 0,5 Hz)20-70--Non-----ø 100 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, jaune----

275.30 €

1 Devis -11< 20--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2----IP 6515---PBT-II------15-15--90-250 AC--Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²47-63--20-70Non-------200; (250 (-50°C))Fermeture--Oui-----Cylindrique---5-----670 ± 10 %----NonNon encastrable1500 (10 ms / 0,5 Hz)20-70--Non-----ø 100 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, jaune----

327.91 €

1 12 jours --< 15--Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3----IP 65---PNPPBT20; (24 V)II--Pulsé---15-15Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²-10-36 DC------20-70Oui--------Complémentaire--Oui5---OuiCylindrique--3.5-------70 ± 10 %--250-OuiNon encastrable-20-70--------ø 100 / L = 40Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--Vis : 1 x M10 x 50
Couvercle : 1
-

76.17 €

1 4 jours --1-15--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2--0-8.1-IP 67---PNPPBT15; (24 V)II--Pulsé---10-10--10-36 DC--Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm²---25-80Oui--------Fermeture---300---OuiCylindrique--2.5-------10 ± 10 %--250-OuiNon encastrable-10--------ø 20 / L = 77Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--Brides de fixation : 1-

81.62 €

1 4 jours --1-15--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2--0-8.1-IP 67---PNPPBT15; (24 V)II--Pulsé---10-10--10-36 DC--Câble : 6 m, PVC, 3 x 0,5 mm²---25-80Oui--------Fermeture---300---OuiCylindrique--2.5-------10 ± 10 %--250-OuiNon encastrable-10--------ø 20 / L = 77Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--Brides de fixation : 1-

81.97 €

1 4 jours --3-15--Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3--0-8.1-IP 65---PNPPBT, fenêtre LED : PC15; (24 V)III-Connecteur : 1 x M12Pulsé---10-10--10-36 DC------25-80Oui--------Fermeture---300---OuiCylindrique--2.5-------10 ± 10 %--250-OuiNon encastrable-10--------ø 20 / L = 94.5Témoin de commutation : 1 x LED, jaune--Brides de fixation : 1-

Assistance technique