-
Pression nominale(bar)
-
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
- 5
- 5.5
- 6
- 6.5
- 6.7
- 7
- 8
- 8.5
- 11
-
Matériau d’écrou
-
Hystérésis(Sr)
-
Commande par vanne
-
Facteur de correction K = 0
-
Résistance chutrice interne(kΩ)
-
Courant de charge min.(mA)
- 1.9
- 2
- 2 (uniquement en fonctionnement 2 fils)
- 4
- 5
- 5.5
- 6
- 8
- 15
-
Hystérésis(%)
-
Tension nominale DC(V)
-
Application
-
Boîtier prévu pour une pression ambiante max. de 100 bars
-
Applications industrielles / automatisation d'usine
-
Applications à haute température
-
Décalage de fréquence
-
Manutention des matériaux, entrepôts frigorifiques / surgélation
-
Nettoyages fréquents avec des détergents, nettoyages réguliers
-
Nettoyages réguliers
-
Pour applications de soudage
-
Pour applications mobiles et à fortes sollicitations
-
Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants
-
Pour zones humides et dans l’industrie des boissons
-
Type de protection de court-circuit
-
Plage de détection
-
Raccordement électrique - prise femelle
-
Raccordement
-
Câble : 0,1 m, PVC
-
Câble : 0,2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,3 m, PUR
-
Câble : 0,3 m, PUR, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,3 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,3 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,3 m, PUR, ⌀ 3,5 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,3 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble 0,3 m PUR, connecteur M12
-
Câble : 0,4 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,4 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,4 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,5 m, PVC, tube de protection, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 0,5 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,8 m, PUR
-
Câble : 0,8 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,8 m, PUR, ignifuge (FRNC), 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,8 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,9 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble PVC 0,9 m, connecteur M12
-
Câble : 0,15 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,23 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,31 m, PUR / PVC
-
Câble : 0,35 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,47 m, PUR, ⌀ 5,4 mm, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 0,98 m, PUR / PVC
-
Câble : 0,185 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,185 m, PUR, très souple, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,215 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 1,5 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 1,5 m, PUR, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,5 mm²
-
Connecteur : 1 x M8
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
-
Câble : 2,5 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 3,5 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 5 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Réglette de connexions dans la boîte à bornes :
-
Compatible chaîne porte-câbles
-
Immunité max. aux champs magnétiques(mT)
-
Facteur de correction K = 1
-
Raccordement électrique
-
Câble : 0,2 m, PUR, ⌀ 3,4 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,3 m, PUR/PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,3 m, PVC, 2 x 0,25 mm²
-
Câble : 0,4 m, PUR, avec embout, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,5 m, PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,8 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,8 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, avec embout, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 0,15 m, PUR, ⌀ 3,5 mm, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,23 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Bornes : 0,34 à 1,5 mm², gaine de câble : ⌀ 5 à 9 mm
-
Bornes : 0,34 à 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 5 à 9 mm
-
Bornes : 0,34 à 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 5 à 9 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5
-
Câble : 0,53 m, PUR/PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 0,135 m, PUR, ⌀ 3,5 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 0,145 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Connecteur : 1 x AMP
-
Connecteur : 1 x MOLEX
-
Connecteur : 1 x JST (XHP-4)
-
Connecteur : 1 x AMP (1-967325-2, 929974-1, 828920-1, 965784-1)
-
Câble : 1 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Connecteur : 1 DEUTSCH ((DT04-3P-CE02))
-
Connecteur : 1 DEUTSCH ((DT04-2P-C015/W2P))
-
Câble : 1,4 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Connecteur : 1 x connecteur à broches plates (4,8 x 0,5 mm)
-
Connecteur : 1 x M12
-
Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or
-
Connecteur : 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4)
-
Connecteur : 1 x AMP (282105-1, 281934-4)
-
Câble : 2 m, silicone
-
Câble : 2 m, PPU, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, silicone, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,50 mm²
-
Câble : 2 m, silicone, 2 x 0,75 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, très souple, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, souple, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, pour applications en mouvement permanent, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, très souple, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,50 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, ⌀ 3,5 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4,0 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, 4 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, sans halogène, ⌀ 4,9 mm, non irradié (recyclable, 3 x 0,34 mm² / résistant aux étincelles de soudure
-
Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,50 mm²
-
Bornes : 2,5 mm²
-
Bornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 4,5 à 10 mm, presse-étoupe : M16 X 1,5
-
Câble : 2,5 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Bornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm
-
Bornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5
-
Bornes : 2,5 mm², presse-étoupe : M20 X 1,5
-
Réglette de connexions dans la boîte à bornes : 2,5 mm², presse-étoupe : M20 X 1,5
-
Câble : 2 m, PUR, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 3 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 3 m, PUR, sans halogène, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 3 m, PUR/PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 3 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 3 m, PUR, sans halogène, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 3 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 4 m, PUR, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 4 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 4 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 4 m, PVC, ⌀ 3,5 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 4 m, PUR, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 5 m, silicone, très souple
-
Câble : 5 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 5 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 5 m, PPU, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 5 m, PUR, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 5 m, PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 5 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 5 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 5 m, silicone, très souple, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 5 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 5 m, silicone, ⌀ 5 mm, très souple
-
Câble : 5 m, PUR, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, sans halogène, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR/PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR/PVC, très souple, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR/PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PUR/PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,50 mm²
-
Câble : 6 m, silicone, 2 x 0,75 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR/PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, très souple, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, sans halogène, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, ⌀ 3,5 mm, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, sans halogène, 4 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, silicone, 4 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, ⌀ 5,4 mm, très souple, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, silicone, ⌀ 5,4 mm, 4 x 0,34 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, ⌀ 5,4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 6 m, PUR, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 7 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 7 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 8 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 8 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
-
Câble : 10 m, PVC
-
Câble : 10 m, PUR, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 10 m, PUR/PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 10 m, PUR/PVC, 2 x 0,14 mm²
-
Câble : 10 m, PUR, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 10 m, PUR/PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, 2 x 0,34 mm²
-
Câble : 10 m, silicone, 2 x 0,75 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 10 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 10 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 12 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 15 m, silicone, 2 x 0,75 mm²
-
Câble : 20 m, PVC, 2 x 0,5 mm²
-
Câble : 20 m, PVC, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 20 m, PVC, 4 x 0,50 mm²
-
Câble : 20 m, PVC, ⌀ 6,5 mm, blindé, 3 x 0,5 mm²
-
Câble : 25 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm²
-
Câble : 30 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
-
Réglette de connexions dans la boîte à bornes :
-
Fréquence AC(Hz)
-
Hystérésis(mm)
-
Entrée d’horloge
-
fmax = 1.000 Hz, tv < 0,5 ms, Imax < 0,8 mA (36 V)
-
Longueur du boîtier
-
Longueur(mm)
-
Répétabilité(mm)
-
Amplificateurs de commutation
-
Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
-
Raccordement aux amplificateurs de commutation
-
Coefficient de température
-
± 0,2 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)
-
± 0,3 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)
-
de la valeur finale de la plage de mesure
-
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
-
80; (200 (-80°C))
-
100
-
100; (350 (-50°C))
-
150
-
200
-
200; (250 (-50°C))
-
250; (350 (-50°C))
-
450
-
500
-
Désignation du produit
-
Coefficient de température(%/K de MEW)
-
Portée de détection réglable
-
Plage de détection(nm)
-
Type de montage
-
Rail (TH35/EN60715)
-
Avec plaque de montage
-
Tension d’alimentation DC(V)
-
7,5 à 15 (en utilisation hors zone dangereuse)
-
7,5 à 30 (en utilisation hors zone dangereuse)
-
Insensible aux champs magnétiques
-
Point de commutation IO-Link(mm)
-
0,7 à 3,51 (paramétrable)
-
1,3 à 6,5 (paramétrable)
-
1,4 à 7 (paramétrable)
-
2,4 à 12,1 (paramétrable)
-
3,9 à 19,5 (paramétrable)
-
4,3 à 21,5 (paramétrable)
-
4,9 à 24,5(paramétrable)
-
Fréquence de commutation AC(Hz)
-
Interface de communication
-
Couple de serrage(Nm)
-
0,5 (avec rondelle)
-
< 0,5 (avec rondelle)
-
Vis du boîtier : 0,9 Nm, vis : 4 Nm
-
0.25
-
1 (profondeur d'insertion : > 5 mm)
-
1,8 (vis de montage)
-
A = 3 mm : 3,5 Nm, B : 7 Nm
-
A = 4 mm : 3,5 Nm, B : 5 Nm
-
5
-
A = 5 mm : 1 Nm, B : 2 Nm
-
A = 5 mm : 1 Nm, B : 4 Nm
-
A = 5 mm : 1,5 Nm, B : 2 Nm
-
A = 5 mm : 1,5 Nm, B = 2 Nm
-
A = 5 mm : ≤ 1,5 Nm, B : ≤ 2 Nm
-
A = 5 mm : 2 Nm, B : 3 Nm
-
A = 5 mm : 2 Nm, B : 5 Nm
-
A = 5 mm : 2 Nm, B = 5 nm
-
A = 5 mm : 2 Nm, B : 6 Nm
-
A = 5 mm : 3 Nm, B = 5 nm
-
6
-
A = 6 mm : 2 Nm, B : 5 Nm
-
7
-
10
-
12
-
15
-
23
-
25
-
50
-
80
-
Face de détection
-
5 positions sélectionnables
-
Dérive du point de commutation(%)
-
Courant max. de fuite(mA)
- 0,5 (uniquement en fonctionnement 2 fils)
- 0,5 (uniquement en fonctionnement 3 fils)
- 0,6 (uniquement en fonctionnement 2 fils)
- 0,9 (uniquement en fonctionnement 2 fils)
- 0.1
- 0.4
- 0.5
- 0.6
- 0.8
- 0.8; (24 V DC)
- 1
- 1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC)
- 1.5
- 1.7
- 1.7 (140 V AC/DC)
- 2
- 2.0 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
- 2.5
- 2.5 (250 V AC) / 0.8 (24 V DC)
- 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
- 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
- 2.5 (250 V AC) / 1.3 (130 V AC) / 0.8 (24 V DC)
- 2.6 (250 V AC) / 1.4 (110 V AC) / 0.9 (24 V DC)
- 3 (250V AC) / 1.0 (24V DC)
- 4
- 6
-
Portée de détection réelle Sr(mm)
-
0.2 ± 10 %
-
0.8 ± 10 %
-
1 ± 10 %
-
1.5 ± 10 %
-
1.8
-
(1.8-3.2)
-
2 ± 10 %
-
2.5 ± 10 %
-
3 ± 10 %
-
3; (± 10 %)
-
4 ± 10 %
-
5 ± 10 %
-
5; (± 10 %)
-
5.5 ± 10 %
-
6 ± 10 %
-
6; (± 10 %)
-
6.48
-
7 ± 10 %
-
8 ± 10 %
-
10 ± 10 %
-
12 ± 10 %
-
14 ± 10 %
-
15 ± 10 %
-
18 ± 10 %
-
20 ± 10 %
-
22 ± 10 %
-
27 ± 10 %
-
30 ± 10 %
-
35 ± 10 %
-
40 ± 10 %
-
50 ± 10 %
-
50 (monté affleurant sur acier doux (ST37))
-
60 ± 10 %
-
70 ± 10 %
-
120 ± 10 %
-
Milieu d’application
-
Ferreux uniquement, insensible aux copeaux d'aluminium
-
Distance de fonctionnement certain(mm)
-
Temporisation max. de démarrage(ms)
-
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
-
2.200 (20 ms / 0,5 Hz)
-
40
-
100
-
150
-
200
-
250
-
400
-
900 (20 ms / 0,5 Hz)
-
1200 (20 ms / 0,5 Hz)
-
1200 (20 ms / 0,5 Hz, pour application UL : 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
-
1200 (20 ms / 0,5 Hz / 80 mA (> 80°C))
-
1500 (10 ms / 0,5 Hz)
-
2200 (50 ms / 1 Hz)
-
Plage de mesure IO-Link(mm)
-
0.375-3.75
-
0.7-7
-
0.75-7.5
-
1.3-13
-
2.1-21
-
2.3-23
-
2.6-26
-
Répétabilité sortie analogique(%)
-
± 1 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)
-
Protection de court-circuit
-
Révision IO-Link
-
Dérive du point de commutation(mm)
-
Type de tension
-
Immunité accrue
-
Installation
-
Installation dans les compteurs de gaz à turbine
-
Utilisation en zone dangereuse uniquement avec capot de protection installé
-
Erreur de linéarité de sortie analogique(%)
-
± 2 %/K (de la valeur finale de la plage de mesure)
-
Type de transmission
-
Entrées numériques à protection de surcharge
-
Hystérésis(% de Sr)
- 1-20
- 1-15
- 1-10
- 2-15
- 3-20
- 3-15
- 3-10
- < 15
- < 20
-
Facteur de correction
-
Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,3 / aluminium : 0,2 / cuivre : 0,1
-
Acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2
-
Acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,5
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,3 / aluminium : 0,2 / cuivre : 0,1
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,3 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,6 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,3 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1
-
Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,1
-
Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,4 / Aluminium : 0,3 / Cuivre : 0,2
-
Acier : 1/ acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1/ acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,05
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,5
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,37 / cuivre : 0,25
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4
-
Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,45 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,45 / cuivre : 0,35
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,47 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,48 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,25 / aluminium : 0,2 / cuivre : 0,05
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,45 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,33
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,8 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,46
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,72 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,48 / cuivre : 0,42
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,85 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 0,85 / laiton : 0,48 / aluminium : 0,46 / cuivre : 0,38
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,3 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,8 / aluminium : 0,7 / cuivre : 0,6
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,8 / cuivre : 0,6
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 0,9 / aluminium : 0,75 / cuivre : 0,6
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1/ laiton : 1/ aluminium : 1/ cuivre : 1
-
Acier : 1 / acier inoxydable : 1,1 / laiton : 1,1 / aluminium : 1,1 / cuivre : 1,1
-
Distance de fonctionnement(mm)
-
0-48.6
-
0-48
-
0-40.5
-
0-32.4
-
0-28.3
-
0-24.3
-
0-21.87
-
0-17.82
-
0-17.6
-
0-16.2
-
0-14.58
-
0-12.15
-
0-12.1
-
0-11.34
-
0-9.72
-
0-9.7
-
0-8.1
-
0-6.5
-
0-6.48
-
0-5.7
-
0-5.67
-
0-4.9
-
0-4.86
-
0-4.45
-
0-4.1
-
0-4.05
-
0-3.64
-
0-3.25
-
0-3.24
-
0-2.43
-
0-2.4
-
0-2.03
-
0-2.02
-
0-1.62
-
0-1.6
-
0-1.55
-
0-1.22
-
0-1.2
-
0-0.97
-
0-0.81
-
0-0.8
-
0-0.65
-
0-.6.48
-
0,05 à 0,5 (sur la roue de turbine)
-
0 à 40,5 (monté affleurant sur acier doux (ST37))
-
0 à 40,5 (monté affleurant sur acier doux (ST37) non affleurant : distance de fonctionnement réduite de 5,5 mm max.)
-
Protection
-
IP 65
-
IP 65, (avec douille ifm vissée)
-
IP 65; IP 66; IP 67
-
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
-
IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, (avec douille ifm vissée)
-
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
-
IP 65, (avec prise ifm vissée : IP 67)
-
IP 65, IP 67, (avec douille ifm vissée)
-
IP 65; IP 67
-
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-
IP 67
-
IP 67 (si vissé)
-
IP 67, (avec douille ifm vissée)
-
IP 67, (« caloporteur »)
-
IP 67, IP 68, (« caloporteur »)
-
IP 67; IP 69K
-
IP 68
-
IP 68, (« caloporteur »)
-
IP 68; IP 69K
-
IP 68; IP 69K; ("COP")
-
IP 69K
-
Conception électrique
-
PNP/NPN (3 fils DC PNP, 2 fils DC PNP/NPN)
-
AS-i
-
Connexion en série possible
-
NAMUR
-
NPN
-
PNP
-
PNP/NPN
-
PNP/NPN (paramétrable)
-
Matériaux
-
Manchon fileté : acier inoxydable (1,4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré, contre-écrous : laiton
-
Manchon fileté : acier inoxydable (1,4404 / 316L), face de détection : LCP, contre-écrous : acier inoxydable
-
Manchon fileté : acier inoxydable (1,4404 / 316L), face de détection : PEEK
-
Manchon fileté : acier inoxydable (1,4404 / 316L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable
-
Boîtier : nylon MC, bride de montage : nylon MC, capuchon d’extrémité : acier inoxydable (1.4303 / 305 / 308)
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), LCP
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), LCP, PA
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), PA
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), POM
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), face de détection : POM
-
Acier inoxydable (1.4305 / 303), PBT
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4305 / 303), face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : TPE
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4305 / 303), face de détection : POM
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : acier inoxydable (1.4305 / 303)
-
LCP noir, acier inoxydable (1.4305 / 303)
-
Acier inoxydable, face de détection : LCP orange, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4401 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4401 / 316), face de détection : LCP orange, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4401 / 316)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : LCP noir, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT orange
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PC
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PEEK
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), couvercle : LCP
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : LCP
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : LCP blanc, fenêtre LED : PEI blanc, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : LCP blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : LCP, contre-écrous : acier inoxydable
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : LCP, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : PBT orange, contre-écrous : acier inoxydable, couvercle de protection : PA
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : PEEK
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), couvercle : LCP, fenêtre LED : PPSU, enrobage : résistant à huile, contre-écrous : acier inoxydable (1.4401 / 316)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), couvercle : LCP, fenêtre LED : PPSU, enrobage : résistant à huile, contre-écrou : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP noir, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP orange, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L)
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)
-
Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L)
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), CO-PC
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT incolore
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PC
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), TPE-E, ULTRASON
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), face de détection : CO-PC
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), face de détection : PBT
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), face de détection : PBT incolore
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti), face de détection : PC
-
Boîtier : PBT, capuchon d’extrémité : acier inoxydable (1.4571/316Ti), presse-étoupe PG : acier inoxydable (1.4305 / 303)
-
PA 6.6, zinc moulé sous pression revêtu époxyde, face de détection : PA 6.6, fenêtre LED : PA, vis : acier inoxydable (1.4305 / 303)
-
PA 6.6, zinc moulé sous pression revêtu époxyde, face de détection : PA 6.6, fenêtre LED : PA, partie inférieure : PA 6.6, vis : acier inoxydable
-
M18 x 1 / L = 81
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT-GF30 naturel, écrous : laiton à revêtement bronze blanc, fenêtre LED : PBT naturel
-
Acier inoxydable, LCP
-
Acier inoxydable, PBT
-
Acier inoxydable, face de détection : LCP
-
Acier inoxydable, face de détection : PBT
-
Acier inoxydable, face de détection : PBT, contre-écrous : acier inoxydable
-
Boîtier : ABS
-
Boîtier : PA
-
Boîtier : PA anti-projections
-
Boîtier : PA anti-projections, vis : acier inoxydable
-
Boîtier : PA, vis : acier inoxydable, rondelle : acier inoxydable
-
Boîtier : PBT
-
Boîtier : PBT TPE-E, contre-écrous : plastique
-
Boîtier : PBT, bride de montage : PBT, vis à tête six pans creux : acier inoxydable, rondelle ressort : acier inoxydable
-
Boîtier : PBT, capuchon d’extrémité : TPE
-
Boîtier : PBT, capuchon d’extrémité : TPU, contre-écrous : plastique
-
Boîtier : PBT, capuchon d’extrémité : laiton nickelé, presse-étoupe PG : laiton nickelé
-
Boîtier : PBT, contre-écrous : plastique
-
Boîtier : PBT, couvercle : PBT
-
Boîtier : PBT, couvercle inférieur : aluminium
-
Boîtier : PBT, fenêtre LED : PC
-
Boîtier : PBT, plaque de montage : aluminium anodisé
-
Boîtier : PPE, face de détection : PPE, capuchon d’extrémité : zinc moulé sous pression, bride de montage : zinc moulé sous pression
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, joint torique : FKM, fenêtre LED : PEI
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP orange
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : LCP, enrobage : résistant à huile
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PA
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton, fenêtre LED : PEI
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT, joint torique : FKM, fenêtre LED : PEI
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PEEK
-
Boîtier : acier inoxydable, face de détection : POM
-
Boîtier : aluminium anodisé, face de détection : POM
-
Boîtier : laiton anti-projections, face de détection : LCP noir, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Boîtier : laiton anti-projections, face de détection : LCP noir, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Boîtier : laiton anti-projections, face de détection : PBT anti-projections, contre-écrous : revêtement laiton
-
Boîtier : laiton anti-projections, face de détection : PC anti-projections, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Boîtier : laiton nickelé, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : laiton revêtu PTFE, face de détection : PTFE
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, capuchon d’extrémité : PBT
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP blanc, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP non coloré
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP orange
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT naturel, écrous : laiton à revêtement bronze blanc, entrée de câble : TPE-E, fenêtre LED : PBT naturel
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT naturel, écrous : laiton à revêtement bronze blanc, fenêtre LED : PBT naturel
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT non coloré
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : revêtement bronze blanc
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, capuchon d'extrémité : TPU
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PC
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : céramique
-
Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : revêtement bronze blanc
-
Boîtier : revêtement spécial en laiton, face de détection : LCP orange
-
Bride : zinc moulé sous pression, capuchon d’extrémité : zinc moulé sous pression, boîtier : PPE, couvercle : PPE revêtu PTFE
-
Couvercle : PBT, boitier : PBT
-
LCP, laiton à revêtement bronze blanc
-
Laiton anti-projections, PC
-
Laiton anti-projections, face de détection : PCL noir, fenêtre DEL : PPSU, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Laiton anti-projetions, face de détection : LCP noir, fenêtre DEL : PEI, contre-écrous : laiton anti-projections
-
Laiton nickelé, CO-PC
-
Laiton nickelé, PBT
-
Laiton nickelé, PC
-
Laiton nickelé, face de détection : PBT
-
Laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, CO-PC
-
Laiton plaqué bronze blanc, PA, PBT
-
Laiton plaqué bronze blanc, PBT
-
Laiton plaqué bronze blanc, PBT blanc, fenêtre DEL : PA
-
Laiton plaqué bronze blanc, PBT naturel
-
Laiton plaqué bronze blanc, PBT non coloré
-
Laiton plaqué bronze blanc, PBT orange, fenêtre DEL : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, PC
-
Laiton plaqué bronze blanc, PC, TPE
-
Laiton plaqué bronze blanc, PCL
-
Laiton plaqué bronze blanc, PES
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : CO-PC
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : LCP
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : LCP non coloré
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : LCP orange, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : LCP, contre-écrous : laiton plaqué bronze
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, bloc conduite : TPE-E, fenêtre LED : PBT naturel, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, bloc conduite : TPU, fenêtre LED : PBT naturel, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, fenêtre LED : PBT naturel
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT naturel, fenêtre LED : PBT naturel, écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT non coloré
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT non coloré, contre-écrous : laiton
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : TPE
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc, couvercle de protection : PA
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT, fenêtre LED : PA
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PC
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PCL blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : POM, capuchon d’extrémité : PC
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PTFE
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : céramique
-
Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : plastique revêtu PTFE
-
Laiton revêtu PTFE, face de détection : PTFE
-
Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP
-
Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP orange
-
Manchon fileté : acier inoxydable, face de détection : LCP
-
Manchon fileté : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton
-
Manchon fileté : acier inoxydable, face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : TPE
-
Manchon fileté : acier inoxydable, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton
-
Manchon fileté : acier inoxydable, raccord de câble : acier inoxydable, face de détection : LCP naturel, fenêtre DEL : PEI, contre-écrous : acier inoxydable
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP blanc, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : LCP noir
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : PC / TPE
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : TPE, contre-écrous : laiton
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, capuchon d’extrémité : TPU
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT, contre-écrous : laiton, capuchon d’extrémité : TPU
-
Manchon fileté : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PC, contre-écrous : laiton, enrobage : résistant à huile
-
Manchon fileté : à revêtement métallique, face de détection : LCP
-
PA
-
PBT
-
PBT non coloré
-
PBT, PC, acier inoxydable
-
PBT, aluminium anodisé
-
PBT, capuchon d’extrémité : PC
-
PBT, fenêtre LED : PC
-
PBT; PC
-
PBT; PPE
-
PBT; TPE
-
PBT; TPE-E
-
PC; PA; TPE
-
PP
-
PPE
-
PPE anti-projections, laiton à revêtement bronze blanc, zinc moulé sous pression
-
PPE modifié
-
PPE modifié, PA
-
PPE noir, laiton à revêtement bronze blanc, zinc moulé sous pression
-
PPE, bride : PPS
-
PPE, bride : zinc moulé sous pression
-
PPE, laiton nickelé
-
PPE, laiton à revêtement bronze blanc, zinc moulé sous pression
-
PPE, zinc moulé sous pression nickelé
-
PPE, zinc moulé sous pression, laiton nickelé
-
PPE; PC; TPE-E
-
Partie supérieure : PP, partie inférieure : PPE
-
Revêtement spécial en zinc moulé sous pression, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR
-
Zinc moulé sous pression anti-projections, face de détection : LCP naturel, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR
-
Zinc moulé sous pression anti-projections, face de détection : LCP noir, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR
-
Consommation de courant(mA)
-
< 1 (désactivé, actif : > 2,1)
-
< 5
-
5; (24 V)
-
7.8; (24 V)
-
< 9
-
10
-
< 10
-
< 10 (uniquement en fonctionnement 3 fils)
-
10; (24 V)
-
< 10; (24 V)
-
12; (24 V)
-
15
-
15 (au maximum une sortie commutée)
-
< 15
-
15 (24 V)
-
15; (24 V)
-
< 15; (24 V)
-
15; (36 V)
-
15; (55 V)
-
20
-
< 20
-
20; (24 V)
-
< 25
-
< 30
-
< 32
-
< 35
-
Classe de protection
-
Raccordement électrique - prise mâle
-
Connecteur : 1 x 1/2"
-
Connecteur : 1 x 1/2", contacts : plaqués or
-
Connecteur : 1 x 1/2", corps moulé : laiton plaqué bronze blanc
-
Connecteur : 1 x 1/2", verrouillage : laiton
-
Connecteur : 1 DEUTSCH (DT04-3P)
-
Connecteur : 1 x 7/8"
-
Connecteur : 1 x 7/8", corps moulé : laiton plaqué bronze blanc
-
Connecteur : 1 x 7/8", verrouillage : laiton
-
Connecteur : 1 x M8
-
Connecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or
-
Connecteur : 1 x M8, corps moulé : laiton plaqué bronze blanc
-
Connecteur : 1 x M8, droit
-
Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage
-
Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage, contacts : plaqués or
-
Connecteur : 1 x M8, verrouillage : écrou moleté rotatif
-
Connecteur : 1 x M12
-
Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or
-
Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable, verrouillage : verrou rotatif
-
Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton plaqué bronze blanc
-
Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton, plaqué nickel
-
Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton, révêtu de PTFE
-
Connecteur : 1 x M12, coudé
-
Connecteur : 1 x M12, verrouillage : rotatif
-
Connecteur : 1 x M12, verrouillage : verrou rotatif
-
Connecteur : 1 x M12, verrouillage : écrou moleté rotatif
-
Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4571/316Ti)
-
Connecteur : 1 x M18
-
Connecteur : 1 x type A pour électrovanne (DIN EN 175301-803)
-
2 x 0,5 mm²
-
Dérive du point de commutation(% de Sr)
-
-20-20
-
-18-18
-
-15-15
-
-10-20
-
-10-10
-
Tension de fonctionnement(V)
-
5-36 DC
-
5-30 DC
-
8,2 DC (1 kΩ)
-
9-32 DC
-
10-60 DC
-
10-55 DC
-
10-36 DC
-
10-36 V
-
10-35 DC
-
10-32 DC
-
10-30 DC
-
10-30 V
-
10 à 30 DC (vers PELV)
-
10 à 30 DC (« supply limited voltage / current » selon UL)
-
10 à 30 DC (« supply class 2 » selon UL, « supply limited voltage / current » selon UL)
-
10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)
-
10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cURus)
-
10 à 36 DC (vers PELV)
-
10 à 36 DC ("supply class 2" selon UL)
-
10 à 36 DC (exigences de tension limitées selon UL 508 : tension de fonctionnement électriquement isolée protégée par un dispositif de surintensité)
-
15-30 DC
-
18-36 DC
-
18-32 DC
-
20-250 AC
-
20-250 AC/DC
-
20-140 AC/DC
-
20-140 AC / 10-140 DC
-
24-250 AC / 24-230 DC
-
26.5-31.6 DC
-
75-250 AC / 20-250 DC
-
90-250 AC
-
Température ambiante(°C)
- -50-70
- -40-85
- -40-80
- -40-70
- -32-70
- -30-70
- -30-50
- -25-100
- -25-90
- -25-85
- -25-80
- -25-75
- -25-70
- -25-60
- -20-80
- -20-70
- -20-60
- -10-70
- -10-50
- 0-180
- 0-150
- 0-130
- 0-100
- 0-80
- 0-70
- 0-60
- 0-50
- 10-85
- 10-50
-
Protection contre l’inversion de polarité
-
Fonction de sortie
-
2 x à ouverture
-
2, normalement ouvert
-
À fermeture/ à ouverture (sélectionnable via les bornes internes 4 + 5)
-
Complémentaire
-
Fermeture
-
Ouverture
-
À fermeture/ à ouverture (sélectionnable)
-
Fréquence de commutation DC(Hz)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 50
- 55
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110
- 120
- 180
- 200
- 250
- 300
- 320
- 350
- 400
- 450
- 460
- 500
- 600
- 700
- 720
- 750
- 800
- 850
- 900
- 1000
- 1100
- 1200
- 1300
- 1400
- 1500
- 1680
- 1700
- 1800
- 2000
- 2500
- 3000
- 5000
-
Protection de court-circuit
-
Boîtier
-
Cylindrique
-
Rectangulaire
-
Type fileté
-
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
-
1
-
1.5
-
1.6
-
2
-
2,5 (à I (charge) < 50 mA et 0 à 50°C : < 1,5)
-
2,5 (100 mA)
-
2.5
-
2.6
-
2.8
-
3
-
3.5
-
4
-
4.5
-
4.6
-
4.7
-
5
-
5.5
-
6
-
6.5
-
7
-
Fonction spéciale
-
Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique, facteur de correction K = 0
-
Contacts plaqués or, facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques
-
Contacts plaqués or, facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, facteur de correction K = 1
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques
-
Facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Portée de détection accrue, facteur de correction K = 1, insensible aux champs magnétiques
-
Aide au réglage optique
-
Anti-projections
-
Compatible chaînes porte-câbles
-
Compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue
-
Compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Contacts plaqués or
-
Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, aide au réglage optique
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, aide au réglage optique, anti-projections
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique
-
Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Câble blindé, portée de détection accrue
-
Insensible aux champs magnétiques
-
Portée de détection accrue
-
Portée de détection accrue, aide au réglage optique
-
Portée de détection accrue, anti-projections
-
Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique
-
Portée de détection accrue, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Sans halogènes
-
Sans halogènes, compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections
-
Sans halogènes, portée de détection accrue
-
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
-
30 (en utilisation hors zone dangereuse)
-
40
-
50
-
50; (100 (-50°C))
-
70
-
80; (200 (-80°C))
-
100
-
100 (uniquement en fonctionnement 2 fils)
-
100; (250 (-80°C))
-
120
-
125
-
125; (150 (-50°C))
-
150
-
200
-
250
-
250; (400 (-50°C))
-
300
-
400
-
450
-
500
-
Protection de surcharge
-
Montage
-
Encastrable
-
Non encastrable
-
Partiellement encastrable
-
Quasi affleurant
-
Plage de détection(mm)
-
0,2 (pour cible en acier doux)
-
0.8
-
1
-
1.2
-
1.5
-
2
-
2.5
-
3
-
4
-
4.5
-
5
-
5.5
-
6
-
7
-
8
-
> 8
-
10
-
12
-
14
-
15
-
18
-
20
-
20-70
-
20-60
-
22
-
27
-
30
-
30-120
-
35
-
40
-
50
-
60
-
60 (fixe : 60)
-
Dimensions(mm)
-
Affichage
-
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
-
Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
-
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
-
Témoin de marche : 1 x LED. jaune
-
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
-
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction : 1 x LED, rouge
-
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
Témoin de marche : 1 x LED, verte
-
Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
-
Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Témoin de marche : 1 x LED, verte
-
Témoin de marche : 1 x LED, verte
Témoin de commutation : 1 x LED, jaune
-
Témoin de commutation : 1 x LED, rouge
Témoin de marche : 1 x LED, verte
Court-circuit
1 x LED clignotante rouge et vert
-
Témoin de commutation : 1 x LED jaune, capteur 1
Témoin de commutation : 1 x LED rouge, capteur 2
Témoin de marche : LED, verte
-
État de commutation : 2 x LED, jaunes
-
Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes
-
Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes
Mode SIO : étage de sortie alimenté en courant
LED, lumières jaune
Mode IO-LINK: cible dans la plage de mesure
LED, lumières jaune
-
Témoin de commutation : 4 x LED, rouges
-
Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
-
Témoin de commutation : 4 LED 90°, rouges
-
Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
-
Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
-
Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Aide au réglage : 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique : oui
-
Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Fonction : 1 x LED, rouge
-
LED jaune
-
Témoin de commutation : LED, jaune
-
Témoin de commutation : LED, jaune
Témoin de marche : LED, verte
-
Témoin de marche : LED, verte
Mode SIO
Étage de sortie alimenté en courant
LED, lumières jaune
Mode IO-Link
Cible dans la plage de mesure
LED, lumières jaune
-
Accessoires (inclus)
-
Bouchon d’étanchéité : 1
-
Brides de fixation : 1
-
Tournevis : 1
-
Vis : 1
-
Support de montage : 1
Clé Allen : 1
-
Brides de fixation : 1
Vis à tête hexagonale : 2
-
Tournevis : 1
Rondelles-ressorts : 4
Vis cylindriques : 4 x M5 x 35
-
vis à tête hexagonale : 1 x M4 x 12
-
Brides de fixation : 1
Vis à tête hexagonale : M5 x 50
Disques-ressorts
-
Vis : 1 x M10 x 50
Couvercle : 1
-
Vis : 1 x M16 x 90
-
Brides de fixation : 1
Brides de fixation : E10016
-
Contre-écrous : 2
-
Contre-écrous : 2, acier inoxydable
-
Vis : 2
-
Contre-écrous : 2
Rondelle caoutchouc : 1
-
Contre-écrous : 2
Rondelle d’arrêt : 1
-
Contre-écrous : 2
Rondelle d’arrêt dentée : 1, acier à ressort galvanisé
-
Contre-écrous : 2
Rondelle d’arrêtdentée : 1, acier inoxydable
-
Contre-écrous : 2
Rondelles caoutchouc : 2
-
Contre-écrous : 2
Rondelles dentées : 2
-
Contre-écrous : 2
Rondelles d’arrêt dentée : 2
-
Contre-écrous : 2
Rondelles à ressort : 2
-
Contre-écrous : 2, laiton
Contre-écrous : 2, plastique
Rondelles caoutchouc : 2
-
Vis à tête fraisée : 2 x M2,5 x 12
-
Rondelles : 2
Vis cylindriques : 2 x M5 x 18
-
Contre-écrous : 2
Rondelles caoutchouc : 2 x 24 x 18 x 1
-
Vis à tête hexagonale : 2 x M5 x 16
Vis à tête hexagonale : 2 x M3 x 25
-
Vis en acier inoxydable : M3, captive
-
Contre-écrous : 3
Couvercle de protection : 1
-
Bride de fixation : E20107