Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IX5010
Référence pièce
|
---|
IX5010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse cible max. (m/s) | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Version AS-I | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Cible | Résolution de course de vanne (mm) | Certification AS-I en attente | Tension de fonctionnement (V) | Mode d’adressage étendu | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Fonction de sortie | Type de montage | Code d’identification AS-I (Hex.) | Protection de court-circuit | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Configuration I/O AS-I (Hex.) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.93 € | 1 | 4 jours | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Rétrosignal de position pour les vannes à clapet et les vannes à membrane, mesure de distance absolue, surveillance du siège de vanne | - | Câble : 0,3 m, PVC, 5 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | - | -25-85 | Oui | 3 à fermeture | Bride à 3 trous | - | Oui | 2.5 | - | 100 | 2000 | Oui | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture | Vis : 3 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de position pour vannes à tige montante, le numéro d'article est le suivant: IX5010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IX5010.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Version AS-I
Certification AS-I en attente
Mode d’adressage étendu
Raccordement électrique
Code d’identification AS-I(Hex.)
Configuration I/O AS-I(Hex.)
Vitesse cible max.(m/s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Cible
Résolution de course de vanne(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Fonction de sortie
Type de montage
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Plage de mesure(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IX5006 |
IX5030 |
ZZ0214 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse cible max. (m/s) | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Version AS-I | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Cible | Résolution de course de vanne (mm) | Certification AS-I en attente | Tension de fonctionnement (V) | Mode d’adressage étendu | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Fonction de sortie | Type de montage | Code d’identification AS-I (Hex.) | Protection de court-circuit | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Configuration I/O AS-I (Hex.) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Plage de mesure (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.29 € | 1 | 12 jours | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Rétrosignal de position pour les vannes à clapet et les vannes à membrane, mesure de distance absolue, surveillance du siège de vanne | - | - | Pulsé | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | Câble : 2 mètres, PVC, 5 × 0,14 mm² | -25-85 | Oui | 3 à fermeture | - | - | Oui | 2.5 | - | 100 | 2000 | Oui | 0-80 | 67.5 x 43 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture | Brides de fixation : 1 | ||
307.97 € | 1 | 4 jours | 1 | IP 65, IP 67 (uniquement en liaison avec une installation dans la tête de vanne qui offre une protection suffisante contre les dommages mécaniques du capteur) | AS-i | PA; TPE; PP; LCP | < 50 | III | Rétrosignal de position pour vanne linéaire à siège simple ou double, mesure de distance absolue; surveillance du joint d´étanchéité de la soupape | 3.0 | Câble : 0,15 m, PVC, 2 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Disque cylindrique 0,2 — ⌀ 24 mm ± 0,05 mm — Hauteur minimale 10 mm — Surface plane — Acier inoxydable selon DIN17440, numéro de matériau 316S12. | 0.2 | Oui | 26.5-31.6 DC | Oui | - | -25-70 | Oui | - | Bride à 3 trous | A.F | - | - | 0 | - | 2000 | - | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Témoin de commutation : 1 x LED, verte ouverture Témoin de commutation : 1 x LED, jaune siège Témoin de commutation : 1 x LED, rouge fermeture Témoin de marche : 1 x LED, verte tension AS-i : erreur 1 x LED, rouge | Vis : 3 | ||
309.66 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | -25-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 x 43 x 110 | - | - |