Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Hystérésis(% de Sr) | 10 | Facteur de correction | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | Protection | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 10-30 | Conception électrique | PNP/NPN | Matériaux | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc |
Consommation de courant(mA) | < 10 | Fréquence max. d’amortissement(Imp/min) | 30000 | Classe de protection | III |
Application | Évaluation simple de la sous-vitesse et de l’arrêt des mouvements rotatifs et linéaires | Plage de réglage(Imp/min) | 5-24000 | Température ambiante(°C) | -40-85 |
Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Fonction de sortie | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | Portée de détection réglable | Non |
Boîtier | Type fileté | Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2.5 | Interface de communication | IO-Link |
Couple de serrage(Nm) | 7 | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 100 | Protection de surcharge | Oui |
Protection de court-circuit | Oui | Dimensions(mm) | M12 x 1 / L = 60 | Délai de démarrage(s) | 0 à -30 (par pas de 100 ms, par défaut : 15 s) |
Accessoires (inclus) | Contre-écrous : 2 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de fonctionnement(mm)
Montage
Plage de détection(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles