Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IGC261
Référence pièce
|
---|
IGC261 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Facteur de correction K = 0 | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Répétabilité IO-Link (%) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Coefficient de température | Fonction de sortie | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de détection (mm) | Plage de mesure IO-Link (mm) | Révision IO-Link | Dérive du point de commutation (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Type de transmission | Erreur de linéarité IO-Link (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.59 € | 1 | 4 jours | 20 | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2 | - | 0-6.48 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 10 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | - | - | -10-10 | - | Oui | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4 mm, comportement au feu selon ECE R118 rév. 2, 3 x 0,34 mm² | -40-85 | - | Fermeture | 100 | Type fileté | - | 2.5 | - | 50 | Compatible chaînes porte-câbles, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | 8 ± 10 % | - | 100 | Encastrable | 8 | - | - | - | M18 x 1 / L = 40 | Témoin de commutation : LED, jaune | - | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Protection de court-circuit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surcharge | Oui | Accessoires (inclus) | Contre-écrous : 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur inductif entièrement métallique, le numéro d'article est le suivant: IGC261.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IGC261.
Configurer
Propriétés de base
Facteur de correction K = 0
Courant de charge min.(mA)
Répétabilité IO-Link(%)
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Raccordement
Coefficient de température
Point de commutation IO-Link(mm)
Interface de communication
Courant max. de fuite(mA)
Milieu d’application
Plage de mesure IO-Link(mm)
Révision IO-Link
Dérive du point de commutation(mm)
Type de transmission
Erreur de linéarité IO-Link(%)
Pression nominale(bar)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Compatible chaîne porte-câbles
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Couple de serrage(Nm)
Fonction spéciale
Portée de détection réelle Sr(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Montage
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IEC203 |
IEC210 |
IEC211 |
IGC262 |
IGC263 |
IGR200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Facteur de correction K = 0 | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Répétabilité IO-Link (%) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Coefficient de température | Fonction de sortie | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de détection (mm) | Plage de mesure IO-Link (mm) | Révision IO-Link | Dérive du point de commutation (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Type de transmission | Erreur de linéarité IO-Link (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 1-20 | Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2 | - | 0-1.6 | IP 67, IP 68, (« caloporteur ») | - | NPN | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 20 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | - | -25-70 | - | Fermeture | 100 | Type fileté | - | 2.5 | - | - | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | - | - | 100 | Encastrable | 2 | - | - | - | M8 x 1 / L = 60 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | - | ||
70.84 € | 1 | Devis | 100 | 1-20 | Acier inoxydable : 0,6 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,3 / cuivre : 0,2 | - | 0-1.6 | IP 67, IP 68, IP 69K (« caloporteur ») | - | PNP | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 20 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | - | -25-70 | - | Ouverture | 100 | Type fileté | - | 2.5 | - | - | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | - | - | 100 | Encastrable | 2 | - | - | - | M8 x 1 / L = 60 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | - | ||
78.41 € | 1 | 4 jours | 50 | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | - | 0-2.43 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, (avec douille ifm vissée) | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PPSU, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 20 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | - | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Fermeture | 250 | Type fileté | - | 2.5 | - | 5 | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | 3 ± 10 % | - | 100 | Quasi affleurant | 3 | - | - | - | M8 x 1 / L = 45 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | - | ||
69.77 € | 1 | 62 jours | 100 | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2 | - | 0-6.48 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 10 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Fermeture | 100 | Type fileté | - | 2.5 | - | 50 | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | 8 ± 10 % | - | 100 | Encastrable | 8 | - | - | - | M18 x 1 / L = 45 | Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes | - | - | ||
69.41 € | 1 | 4 jours | 100 | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,6 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2 | - | 0-6.48 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 10 | Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Ouverture | 100 | Type fileté | - | 2.5 | - | 50 | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique | - | 8 ± 10 % | - | 100 | Encastrable | 8 | - | - | - | M18 x 1 / L = 45 | Témoin de commutation : 4 x LED, jaunes | - | - | ||
90.74 € | 1 | 4 jours | 100 | 1-20 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,7 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,2 | - | 0-4.9 | IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections | < 20 | Pour applications de soudage | - | Pulsé | - | - | - | 10-30 DC | - | 0-85 | - | Fermeture | 2 | Type fileté | - | 2.5 | - | 20 | Contacts plaqués or, portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, insensible aux champs magnétiques, anti-projections | - | - | - | 100 | Encastrable | 6 | - | - | - | M18 x 1 / L = 70 | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes Témoin de marche : 1 x LED, verte | - | - |