Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IFR204 |
IFR205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Facteur de correction K = 0 | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Répétabilité IO-Link (%) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Coefficient de température | Fonction de sortie | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de détection (mm) | Plage de mesure IO-Link (mm) | Révision IO-Link | Dérive du point de commutation (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Type de transmission | Erreur de linéarité IO-Link (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.37 € | 1 | 4 jours | 50 | 1-20 | Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0 | - | 0-3.25 | IP 67 | 2 | PNP/NPN | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections | - | Pour applications de soudage | - | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | - | -25-70 | - | Fermeture | 75 | Type fileté | - | 2.5 | - | - | Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections | 0.6 | - | - | 100 | Encastrable | 4 | - | - | - | M12 x 1 / L = 40 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Aide au réglage : 1 x LED, rouge Aide au réglage optique : oui | - | - | ||
97.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 1-20 | Acier : 1 / acier inoxydable : à ?è / laiton : 0,2 / aluminium : 0,1 / cuivre : 0 | - | 0-3.25 | IP 67 | 2 | PNP/NPN | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), anti-projections, face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections, contre-écrous : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) anti-projections | - | Pour applications de soudage | - | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | - | -25-70 | - | Fermeture | 75 | Type fileté | - | 2.5 | - | - | Portée de détection accrue, boîtier entièrement métallique, aide au réglage optique, anti-projections | 0.6 | - | - | 100 | Encastrable | 4 | - | - | - | M12 x 1 / L = 40 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Aide au réglage : 1 x LED, rouge Aide au réglage optique : oui | - | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Protection de court-circuit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surcharge | Oui | Accessoires (inclus) | Contre-écrous : 2 |
Configurer
Propriétés de base
Facteur de correction K = 0
Répétabilité IO-Link(%)
Consommation de courant(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Raccordement
Compatible chaîne porte-câbles
Raccordement électrique
Coefficient de température
Point de commutation IO-Link(mm)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Milieu d’application
Plage de mesure IO-Link(mm)
Révision IO-Link
Dérive du point de commutation(mm)
Type de transmission
Erreur de linéarité IO-Link(%)
Pression nominale(bar)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Matériaux
Application
Type de protection de court-circuit
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Montage
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles