Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
I7R201 |
I7R202 |
I7R203 |
I7R204 |
I7R205 |
I7R206 |
I7R207 |
I7R208 |
I7R209 |
I7R210 |
I7R211 |
I7R212 |
I7R213 |
I7R214 |
I7R215 |
I7R216 |
I7R217 |
N7R20A |
N7R21A |
N7R22A |
N7R23A |
N7R28A |
N7R29A |
N7R30A |
N7R31A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Vitesse max. de pièce (m/s) | Résolution de bille (diamètre) (mm) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Raccordement électrique - prise mâle | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Amplificateurs de commutation | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Fonction de sortie | Vitesse de déplacement max. (m/s) | Principe de fonctionnement | Bille de mesure (diamètre) (mm) | Protection de court-circuit | Hygrométrie max. (%) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Diamètre intérieur (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection de surcharge | Dimensions (mm) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 1.5 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 10.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 1.5 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 10.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 0.6 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 10.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 0.6 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 10.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 2 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 15.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 2 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 15.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 0.8 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 15.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 0.8 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 15.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 2.5 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 20.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 2.5 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 20.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 1 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 20.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 1 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | - | 2 | 20.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 3 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | 50 (température ambiante 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 3 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | 50 (température ambiante 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 1.2 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | 50 (température ambiante 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
161.70 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | NPN | 35 | 1.2 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 20 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Dynamique | - | Oui | 50 (température ambiante 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Oui | 60 x 35 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
239.42 € | 1 | 4 jours | IP 67 | - | PNP | 35 | 6 | Boîtier : PA, anneau : POM | < 11 | Connecteur : 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Statique | - | Oui | - | 2 | 51 | 200 | Oui | 110 x 80 x 20 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | ||
92.63 € | 1 | 3 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | Câble : 0,15 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | 1 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 25 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
155.66 € | 1 | 3 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | Valeur pour le sens de déplacement A : < 1,2, valeur pour le sens de déplacement B : > 2,1 | - | - | Câble : 0,15 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | 2 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 10 | Bistable | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
92.63 € | 1 | 3 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | Câble : 0,15 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | 1 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 25 | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
155.66 € | 1 | 3 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | Valeur pour le sens de déplacement A : < 1,2, valeur pour le sens de déplacement B : > 2,1 | - | - | Câble : 0,15 m, 2 x 0,14 mm², PTFE | 2 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 10 | Bistable | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
98.80 € | 1 | 62 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | Câble : 2 m, 2 x 0,14 mm² | 1 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 25 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
162.17 € | 1 | 62 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | Valeur pour le sens de déplacement A : < 1,2, valeur pour le sens de déplacement B : > 2,1 | - | - | Câble : 2 m, 2 x 0,14 mm² | 2 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 10 | Bistable | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
98.80 € | 1 | 62 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | Câble : 2 m, 2 x 0,14 mm² | 1 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 25 | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
162.17 € | 1 | 62 jours | - | 8,2 (1kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | Valeur pour le sens de déplacement A : < 1,2, valeur pour le sens de déplacement B : > 2,1 | - | - | Câble : 2 m, 2 x 0,14 mm² | 2 | -40-100 | - | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Oui | Ouverture | 10 | Bistable | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - |
Loading...
Classe de protection | III | Boîtier | Circulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Tension nominale DC(V)
Conception électrique
Vitesse max. de pièce(m/s)
Résolution de bille (diamètre)(mm)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Hystérésis(mm)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Amplificateurs de commutation
Raccordement aux amplificateurs de commutation
Fonction de sortie
Vitesse de déplacement max.(m/s)
Principe de fonctionnement
Bille de mesure (diamètre)(mm)
Protection de court-circuit
Hygrométrie max.(%)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Diamètre intérieur(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection de surcharge
Dimensions(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles