Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MVQ101 |
MVQ201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Vitesse cible max. (m/s) | Nombre d’entrées numériques | Charge en courant max. par sortie (mA) | Raccordement électrique - prise mâle | Fonction de sortie | Nombre de sorties numériques | Couple de serrage (Nm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.91 € | 1 | 4 jours | - | 1 | - | - | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable | 3 à fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 1.5 | 100 | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 2 x LED, blanches RVB | ||
357.78 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 1, nombre de sorties numériques : 2 | - | 1 | 100|200 | - | 2 x à fermeture / à ouverture (sélectionnable)|2 x à fermeture | 2 | 3 | - | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 2 x LED, vertes 1 x LED, RGB |
Loading...
Protection | IP 65, IP 67 (zone de la came porte-drapeau protégée contre la poussière) | Conception électrique | PNP | Zone de détection(°) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité(°) | 0.1 | Matériaux | PA | Consommation de courant(mA) | < 40 |
Classe de protection | III | Application | Détection d’angle de rotation absolu | Précision(°) | ± 1 |
Tolérance(°) | 0,1 à 15 (10 par défaut) | Tension de fonctionnement(V) | 10-30 DC | Température ambiante(°C) | -25-70 |
Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Dérive de température(°/K) | 0.02 | Principe de fonctionnement | Magnétique |
Protection de court-circuit | Oui | Boîtier | Rectangulaire | Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2.5 |
Hystérésis(°) | 0,1 à 5 (3 par défaut) | Interface de communication | IO-Link | Résolution(°) | 0.1 |
Temporisation max. de démarrage(ms) | 300 | Protection de surcharge | Oui | Révision IO-Link | 1.1 |
Dimensions(mm) | 95 x 50 x 57 | Type de port maître requis | A | Type de transmission | COM2 (38,4 kbauds) |
Accessoires (inclus) | Vis à tête hexagonale : 4 x M5 x 20, acier inoxydable Came porte-drapeau |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Vitesse cible max.(m/s)
Nombre d’entrées numériques
Charge en courant max. par sortie(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Fonction de sortie
Nombre de sorties numériques
Couple de serrage(Nm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles