Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MX5000 |
MX5004 |
MX5015 |
MX5017 |
MX5050 |
MX5051 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Raccordement électrique - prise mâle | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Fonction de sortie | Fréquence de commutation DC (Hz) | Principe de fonctionnement | Protection de court-circuit | Longueur d’installation (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Protection de surcharge | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.56 € | 1 | 4 jours | 1 | - | NPN | Prise femelle : laiton, boîtier : PA, joint torique : FKM | < 30 | - | 7-30 DC | Connecteur : 1 x minuterie AMP-junior (282 192-1) | -32-140|125 | Non | - | 2-15000 | - | Non | 45 | - | - | - | - | - | 1,7 (l’utilisation de roues dentées avec un module différent influe sur la plage de détection et la position de phase) | ø 15 / L = 70 | ||
77.35 € | 1 | 4 jours | 1 | - | NPN | Prise femelle : laiton, boîtier : PA, joint torique : FKM | < 30 | - | 7-30 DC | Connecteur : 1 x minuterie AMP-junior (282 192-1) | -32-140|125 | Non | - | 1-15000 | - | Non | 35 | - | - | - | - | - | 1,7 (l’utilisation de roues dentées avec un module différent influe sur la plage de détection et la position de phase) | ø 15 / L = 61 | ||
87.18 € | 1 | 4 jours | 1 | IP 65; IP 68; IP 69K | NPN | Prise femelle : laiton, boîtier : PA, joint torique : FKM | < 30 | - | 7-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 4 x 0,34 mm² | -32-140 | Non | - | 1-15000 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1.7 | ø 15 / L = 49.5 | ||
87.18 € | 1 | 4 jours | 1 | IP 65; IP 68; IP 69K | NPN | Prise femelle : laiton, boîtier : PA, joint torique : FKM | < 30 | - | 7-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 4 x 0,34 mm² | -32-140 | Non | - | 1-15000 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.7 | ø 15 / L = 50 | ||
80.56 € | 1 | 12 jours | 1.38 | IP 65; IP 68; IP 69K | PNP | Laiton, PA, joint torique : FKM | < 40 | Câble : 0,5 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | - | -32-85 | Oui | Fermeture | 1-15000 | - | Oui | 45 | 1 | 0.1 | 1.7 ± 10 % | Oui | 50 | 1,7 (l’utilisation de roues dentées avec un module différent influe sur la plage de détection et la position de phase) | ø 15 / L = 60 | ||
76.17 € | 1 | 4 jours | 1.38 | IP 65; IP 68; IP 69K | PNP | Laiton, PA, joint torique : FKM | < 40 | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR | -32-85 | Oui | Fermeture | 1-15000 | Capteur à effet Hall | Oui | 45 | 1 | 0.1 | 1.7 ± 10 % | Oui | 50 | 1,7 (l’utilisation de roues dentées avec un module différent influe sur la plage de détection et la position de phase) | ø 15 / L = 64.5 |
Loading...
Module à roue dentée(mm) | 1.25 | Classe de protection | III | Couple de serrage(Nm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Principe de fonctionnement
Protection de court-circuit
Longueur d’installation(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Courant max. de fuite(mA)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Protection de surcharge
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles