Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NF5001
Référence pièce
|
---|
NF5001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Matériaux | Classe de protection | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Portée de détection réelle Sr (mm) | Montage | Plage de détection (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Type fileté | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 |
Loading...
Hystérésis(% de Sr) | 1-15 | Facteur de correction | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | Tension nominale DC(V) | 8,2 (1kΩ) |
---|---|---|---|---|---|
Conception électrique | NAMUR | Consommation de courant(mA) | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | Dérive du point de commutation(% de Sr) | -10-10 |
Amplificateurs de commutation | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Oui | Fonction de sortie | Ouverture |
Tension d’alimentation DC(V) | 7,5 à 30 (en utilisation hors zone dangereuse) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 30 (en utilisation hors zone dangereuse) |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur inductif NAMUR, le numéro d'article est le suivant: NF5001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NF5001.
Configurer
Propriétés de base
Distance de fonctionnement(mm)
Raccordement électrique - prise mâle
Affichage
Protection
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Portée de détection réelle Sr(mm)
Montage
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NE5001 |
NE5012 |
NF5002 |
NF5003 |
NF5004 |
NF5008 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Matériaux | Classe de protection | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Boîtier | Portée de détection réelle Sr (mm) | Montage | Plage de détection (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.60 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-80 | 2000 | Type fileté | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | M8 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
66.69 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : LCP | - | - | Câble : 20 m, PVC, 2 x 0,14 mm² | -20-70 | 2000 | Type fileté | 1 ± 10 % | Encastrable | 1 | M8 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | - | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Type fileté | 2 ± 10 % | Encastrable | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PBT | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 2 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 | ||
46.80 € | 1 | 12 jours | - | IP 67 | Laiton à revêtement spécial, face de détection : pc | III | - | Câble : 6 m, PVC, 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Type fileté | 4 ± 10 % | Non encastrable | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Contre-écrous : 2 |