Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N95001 |
NN5008 |
NN5009 |
NN5011 |
NN5013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Tension d’alimentation DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.34 € | 1 | 4 jours | < 1 (désactivé, actif : > 2,2) | Pour les actionneurs utilisant le montage selon ISO 5211 (VDI/VDE) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -20-70 | 250 | - | - | 40 x 26 x 60 | ||
132.74 € | 1 | 4 jours | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | 0,6 à 1,5 (contre-écrou) | 40 x 26 x 26 | ||
129.72 € | 1 | 4 jours | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | - | Câble : 2 m, silicone, 4 x 0,34 mm² | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 | ||
152.35 € | 1 | 12 jours | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | - | - | - | Câble : 10 m, silicone, 4 x 0,34 mm² | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 | ||
137.97 € | 1 | 4 jours | < 1 (désactivé, actif : > 2,1) | - | Connecteur : 1 x M18 | - | - | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 |
Loading...
Hystérésis(% de Sr) | 1-15 | Facteur de correction | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | Protection | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 8,2 (1kΩ) | Conception électrique | NAMUR | Matériaux | Boîtier : PBT, couvercle : PC |
Classe de protection | III | Dérive du point de commutation(% de Sr) | -10-10 | Amplificateurs de commutation | Connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiée avec les valeurs max. : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Raccordement aux amplificateurs de commutation | Oui | Fonction de sortie | 2 x à ouverture | Boîtier | Rectangulaire |
Portée de détection réelle Sr(mm) | 4 ± 10 % | Montage | Non encastrable | Plage de détection(mm) | 4 |
Affichage | État de commutation : 2 x LED, jaunes |
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - prise femelle
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Tension d’alimentation DC(V)
Couple de serrage(Nm)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles