Détecteur inductif pour hautes températures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN5121
KN5129
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Type de protection de court-circuit

540.18 €

1 4 jours Boîtier du capteur : PPS, laiton à revêtement bronze blanc, boîtier électronique : PBT, PP, laiton à revêtement bronze blancPulsé

608.06 €

1 3 jours Boîtier du capteur : PPS, laiton à revêtement bronze blanc
Boîtier électronique : PBT, PP, laiton à revêtement bronze blanc
Oui (sans verrouillage)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception électrique PNP Consommation de courant(mA) 34 (typique : 34 [24 V], maximum : 39 [30 V]) Classe de protection III
Tension de fonctionnement(V) 10-30 DC Température ambiante(°C) -15-230 Protection contre l’inversion de polarité Oui
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement(mA) 10 Fonction de sortie À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) Fréquence de commutation DC(Hz) 10
Protection de court-circuit Oui Boîtier Type fileté Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 2.5
Chute de tension maximale à la sortie de contrôle de fonctionnement(V) 3.5 Milieu recommandé Granulé plastique Milieu d’application Matière sèche en vrac
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 200 Protection de surcharge Oui Montage Non encastrable
Plage de détection(mm) Plage de détection programmable Dimensions(mm) M30 x 1.5 / L = 116 Affichage État de commutation : 2 x LED, jaunes
Témoin de marche : 1 x LED, verte
Erreur : 1 x LED, rouge
Accessoires (inclus) Contre-écrous : 2

Assistance technique