Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KG5057
Référence pièce
|
---|
KG5057 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Temps de maintien de la sortie | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Longueur du signal de sortie (ms) | Amplificateurs de commutation | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Données de process binaires | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Capacité interne max. (nF) | Fonction de sortie | Température du milieu (°C) | Portée de détection réglable | Fréquence de commutation DC (Hz) | Remarque | Principe de fonctionnement | Tension d’alimentation DC (V) | Protection de court-circuit | Délai de réponse (ms) | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Interface de communication | Inductance interne max. (µH) | Couple de serrage (Nm) | Milieu recommandé | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Données de process analogiques | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Protection de court-circuit | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Immunité accrue | Installation | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.80 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | Connecteur : 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | - | - | - | - | - | Fermeture | - | Oui | 50 | - | - | - | - | - | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 8 | - | - | - | - | Oui | - | M18 x 1 / L = 93.8 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur tactile capacitif, le numéro d'article est le suivant: KG5057.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KG5057.
Configurer
Propriétés de base
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Courant de charge min.(mA)
Tension nominale DC(V)
Application
Type de protection de court-circuit
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Raccordement
Temps de maintien de la sortie
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Longueur du signal de sortie(ms)
Amplificateurs de commutation
Raccordement aux amplificateurs de commutation
Données de process binaires
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Capacité interne max.(nF)
Température du milieu(°C)
Remarque
Principe de fonctionnement
Tension d’alimentation DC(V)
Protection de court-circuit
Délai de réponse(ms)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Interface de communication
Inductance interne max.(µH)
Couple de serrage(Nm)
Milieu recommandé
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Milieu d’application
Options de paramétrage
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Données de process analogiques
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Temps de cycle min.(ms)
Protection de court-circuit
Tension nominale d'isolation(V)
Révision IO-Link
Installation
Type de port maître requis
Type de transmission
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Raccordement électrique - prise mâle
Désignation de filet
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Fonction de sortie
Portée de détection réglable
Fréquence de commutation DC(Hz)
Boîtier
Montage
Plage de détection(mm)
Immunité accrue
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KB5004 |
KB5062 |
KD0009 |
KG5065 |
KG5066 |
KG5067 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Raccordement | Temps de maintien de la sortie | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Longueur du signal de sortie (ms) | Amplificateurs de commutation | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Données de process binaires | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Capacité interne max. (nF) | Fonction de sortie | Température du milieu (°C) | Portée de détection réglable | Fréquence de commutation DC (Hz) | Remarque | Principe de fonctionnement | Tension d’alimentation DC (V) | Protection de court-circuit | Délai de réponse (ms) | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Interface de communication | Inductance interne max. (µH) | Couple de serrage (Nm) | Milieu recommandé | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Données de process analogiques | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Protection de court-circuit | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Immunité accrue | Installation | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.49 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Oui | - | - | - | - | - | - | Fermeture | - | Oui | 40 | - | - | - | - | - | Cylindrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 3-20 | - | - | - | - | Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites) | - | ø 34 / L = 81 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Brides de fixation : 1 Tournevis : 1 | ||
168.45 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Oui | - | - | - | - | - | - | Fermeture | - | Oui | 40 | - | - | - | - | - | Cylindrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 20 | - | - | - | - | Oui (insensibilité accrue aux interférences radio conduites) | - | ø 34 / L = 93 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Brides de fixation : 1 Tournevis : 1 | ||
345.91 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | - | PPE modifié | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Bornes : 2,5 mm², gaine de câble : ⌀ 7 à 13 mm, presse-étoupe : M20 X 1,5 | - | -25-80 | Non | - | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Oui | 10 | - | - | - | - | - | Rectangulaire | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 60 | - | - | - | - | Oui | - | 105 x 80 x 40 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Tournevis : 1 Rondelles-ressorts : 4 Vis cylindriques : 4 | ||
165.49 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | PNP/NPN (détection de charge automatique PNP/NPN avec utilisation d'une charge résistive < 20 kΩ) | Boîtier : PBT, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC | < 20 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Type fileté | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 12 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 87 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | COM1 (4,8 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
159.45 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | PNP | Boîtier : PBT, boutons-poussoirs : TPE-U, fenêtre LED : PC | < 20 | II | - | Connecteur : 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Oui | - | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Type fileté | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 12 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 87 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | COM1 (4,8 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
150.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | PNP/NPN (détection automatique de charge PNP/NPN) | Boîtier : PP blanc, joint : TPE-U, boutons-poussoirs : TPE-U | < 20 | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | Câble : 2 m, PVC, ⌀ 4,9 mm, 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Oui | - | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Type fileté | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non encastrable | - | 8 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 77 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | COM1 (4,8 kbauds) | Contre-écrous : 2 |