Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M95008 |
ME5010 |
ME5011 |
ME5015 |
MFS201 |
MFS202 |
MFS209 |
MFS210 |
MFS211 |
MFS212 |
MFT202 |
MFT204 |
MGS202 |
MGS203 |
MGS204 |
MGS205 |
MGS206 |
MGT000 |
MGT201 |
MGT203 |
MN5200 |
MQ2004 |
MS5010 |
MS5011 |
MS5013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Boîtier entièrement métallique | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Couple de serrage du press-étoupe (Nm) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Répétabilité (% de Sr) | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Allongement d’impulsion (ms) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Boîtier | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Montage | Mode SIO | Plage de détection (mm) | Plage de mesure (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Profils | Sensibilité de réponse (mT) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.76 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | IP 20, IP 67 (côté tige : IP 20, côté connecteur : IP 67) | - | - | Laiton à revêtement bronze blanc, tige : acier inoxydable, fenêtre LED : PA | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 0.1 | - | -40-70 | 2, normalement ouvert | - | - | < 20 | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | - | 17-32 | - | - | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, rouges SORTIE 1, témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes SORTIE 2 | - | - | ||
83.64 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or | Pulsé | - | M8 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange | < 10 | III | - | - | - | Pulsé | - | M8 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange, capuchon d’extrémité : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | - | - | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | - | - | - | M8 x 1 / L = 40 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
73.68 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Ouverture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 62 jours | 100 | - | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : acier inoxydable, fenêtre LED : PA | < 10 | III | 11 | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or, couple de serrage : 11 Nm | Pulsé | - | M12 x 1 | - | -40-75 | 10-30 DC | - | - | - | -40-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
90.98 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), contre-écrous : acier inoxydable | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
77.47 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Fermeture | Cylindrique | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | ø 12 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
72.26 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange, contre-écrous : laiton | < 10 | II | - | - | - | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Ouverture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
73.68 € | 1 | 62 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange, contre-écrous : laiton | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M18 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 3 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -40-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Ouverture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | Contre-écrous : 2 | ||
252.45 € | 1 | 3 jours | - | Oui | - | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP/NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), contre-écrous : laiton | - | II | 5 | Applications à haute température | - | - | - | M18 x 1 | - | - | 2-250 AC/DC | Câble : 2 m, silicone, 2 x 0,75 mm² | - | - | -40-180 | Fermeture | Type fileté | - | 50 | Boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 25, (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 7.5 | - | - | M18 x 1 / L = 66 | - | - | - | Contre-écrous : 2 | ||
108.03 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), face de détection : PEEK, contre-écrous : acier inoxydable | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | 1000 | 0-104 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 100 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.3 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
90.98 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PEI, contre-écrous : acier inoxydable | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes | - | Contre-écrous : 2 | ||
100.46 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT | < 10 | III | - | - | Câble : 0,15 m, PUR, 3 x 0,34 mm²|Connecteur : 1 x M8, verrouillage : écrou moleté rotatif | Pulsé | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -40-75 | Fermeture | Rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | - | - | - | 40 x 12 x 26 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
106.85 € | 1 | 3 jours | - | - | < 10 | Acier : 1 | 0-4.05 | IP 65; IP 67 | < 0.3 | PNP/NPN (paramétrable) | Zinc moulé sous pression anti-projections, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR | < 30 | III | - | - | - | - | 10 | - | -10-20 | -30-85 | 10-30 DC | Câble : 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm, ignifugé (CEI 60332-2, UL : FT2)|Connecteur : 1 x M12, verrouillage : écrou moleté rotatif | - | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | Rectangulaire | IO-Link | - | Anti-projections | 5 ± 10 % | Ferreux seulement | Hystérésis / fenêtre, temporisation d’arrêt, insensibilité aux champs de soudage, démarrage d’opérations, apprentissage automatique | Encastrable | Oui | 5 | - | 9.6 | Capteur intelligent : identification et diagnostic ; multicanal, capteur de commutation à deux points de consigne, capteur profilé générique de Type 0, canal d'apprentissage | - | 60 | 1.1 | 20 x 8 x 32 | A | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
83.64 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT Orange | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Rectangulaire | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT Orange | < 10 | III | - | - | - | Pulsé | - | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
83.63 € | 1 | 62 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT Orange | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or | - | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Ouverture | Rectangulaire | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | - | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - |
Loading...
Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Boîtier entièrement métallique
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Temporisation de démarrage(s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Couple de serrage du press-étoupe(Nm)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Répétabilité(% de Sr)
Désignation de filet
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Hystérésis(mm)
Allongement d’impulsion(ms)
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Boîtier
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Fonction spéciale
Portée de détection réelle Sr(mm)
Milieu d’application
Options de paramétrage
Montage
Mode SIO
Plage de détection(mm)
Plage de mesure(mm)
Temps de cycle min.(ms)
Profils
Sensibilité de réponse(mT)
Tension nominale d'isolation(V)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles