Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGS202
Référence pièce
|
---|
MGS202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Boîtier entièrement métallique | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Couple de serrage du press-étoupe (Nm) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Répétabilité (% de Sr) | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Allongement d’impulsion (ms) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Boîtier | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Montage | Mode SIO | Plage de détection (mm) | Plage de mesure (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Profils | Sensibilité de réponse (mT) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.26 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange, contre-écrous : laiton | < 10 | II | - | - | - | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Ouverture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 |
Loading...
Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur magnétique, le numéro d'article est le suivant: MGS202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGS202.
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Boîtier entièrement métallique
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Temporisation de démarrage(s)
Couple de serrage du press-étoupe(Nm)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Répétabilité(% de Sr)
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Température de stockage(°C)
Hystérésis(mm)
Allongement d’impulsion(ms)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Fonction spéciale
Portée de détection réelle Sr(mm)
Milieu d’application
Options de paramétrage
Montage
Mode SIO
Plage de mesure(mm)
Temps de cycle min.(ms)
Profils
Tension nominale d'isolation(V)
Révision IO-Link
Type de port maître requis
Type de transmission
Hystérésis(% de Sr)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Désignation de filet
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Boîtier
Plage de détection(mm)
Sensibilité de réponse(mT)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ME5011 |
ME5015 |
MFS201 |
MGS203 |
MGS204 |
MGS205 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Boîtier entièrement métallique | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Couple de serrage du press-étoupe (Nm) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Répétabilité (% de Sr) | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Allongement d’impulsion (ms) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Boîtier | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Montage | Mode SIO | Plage de détection (mm) | Plage de mesure (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Profils | Sensibilité de réponse (mT) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange | < 10 | III | - | - | - | Pulsé | - | M8 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange, capuchon d’extrémité : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | - | - | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | - | - | - | M8 x 1 / L = 40 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
73.68 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
73.68 € | 1 | 62 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange, contre-écrous : laiton | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M18 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 3 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -40-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Oui | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : acier inoxydable (1.4404 / 316L), fenêtre LED : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | Contacts plaqués or, boîtier entièrement métallique | - | - | - | - | - | 70 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 |