Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MQ2003
Référence pièce
|
---|
MQ2003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Boîtier entièrement métallique | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Couple de serrage du press-étoupe (Nm) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Répétabilité (% de Sr) | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Allongement d’impulsion (ms) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Boîtier | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Montage | Mode SIO | Plage de détection (mm) | Plage de mesure (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Profils | Sensibilité de réponse (mT) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.85 € | 1 | Devis | - | - | < 10 | Acier : 1 | 0-4.05 | IP 65; IP 67 | < 0.3 | PNP/NPN (paramétrable) | Zinc moulé sous pression anti-projections, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR | < 30 | III | - | - | - | - | 10 | - | -10-20 | -30-85 | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, Ø 4,9 mm, ignifugé (CEI 60332-2, UL : FT2), 3 x 0,34 mm² / résistant aux étincelles de soudage | - | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | Rectangulaire | IO-Link | - | Anti-projections | 5 ± 10 % | Ferreux seulement | Hystérésis / fenêtre, temporisation d’arrêt, temporisation de démarrage et d’arrêt, démarrage d’opérations, fonction d’apprentissage | Encastrable | Oui | 5 | - | 9.6 | Capteur intelligent : identification et diagnostic ; multicanal, capteur de commutation à deux points de consigne, capteur profilé générique de Type 0, canal d'apprentissage | - | 60 | 1.1 | 20 x 8 x 32 | A | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | - |
Loading...
Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur magnétique, le numéro d'article est le suivant: MQ2003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MQ2003.
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Boîtier entièrement métallique
Couple de serrage du press-étoupe(Nm)
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Désignation de filet
Hystérésis(mm)
Allongement d’impulsion(ms)
Couple de serrage(Nm)
Plage de mesure(mm)
Sensibilité de réponse(mT)
Accessoires (inclus)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Temporisation de démarrage(s)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Répétabilité(% de Sr)
Dérive du point de commutation(% de Sr)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Boîtier
Interface de communication
Fonction spéciale
Portée de détection réelle Sr(mm)
Milieu d’application
Options de paramétrage
Montage
Mode SIO
Plage de détection(mm)
Temps de cycle min.(ms)
Profils
Tension nominale d'isolation(V)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ME5011 |
ME5015 |
MFS201 |
MQ2004 |
MQ2005 |
MS5010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Boîtier entièrement métallique | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Couple de serrage du press-étoupe (Nm) | Application | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Répétabilité (% de Sr) | Désignation de filet | Dérive du point de commutation (% de Sr) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Hystérésis (mm) | Allongement d’impulsion (ms) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Boîtier | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Portée de détection réelle Sr (mm) | Milieu d’application | Options de paramétrage | Montage | Mode SIO | Plage de détection (mm) | Plage de mesure (mm) | Temps de cycle min. (ms) | Profils | Sensibilité de réponse (mT) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange | < 10 | III | - | - | - | Pulsé | - | M8 x 1 | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : PBT Orange, capuchon d’extrémité : PA, contre-écrous : laiton | < 10 | III | - | - | - | - | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR/PVC, 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | - | - | - | M8 x 1 / L = 40 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
73.68 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable, face de détection : PBT Orange | < 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Fermeture | Type fileté | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | Contre-écrous : 2 | ||
106.85 € | 1 | Devis | - | - | < 10 | Acier : 1 | 0-4.05 | IP 65; IP 67 | < 0.3 | PNP/NPN (paramétrable) | Zinc moulé sous pression anti-projections, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR | < 30 | III | - | - | - | - | 10 | - | -10-20 | -30-85 | 10-30 DC | Câble : 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm, ignifugé (CEI 60332-2, UL : FT2)|Connecteur : 1 x M12, verrouillage : écrou moleté rotatif | - | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | Rectangulaire | IO-Link | - | Anti-projections | 5 ± 10 % | Ferreux seulement | Hystérésis / fenêtre, temporisation d’arrêt, insensibilité aux champs de soudage, démarrage d’opérations, apprentissage automatique | Encastrable | Oui | 5 | - | 9.6 | Capteur intelligent : identification et diagnostic ; multicanal, capteur de commutation à deux points de consigne, capteur profilé générique de Type 0, canal d'apprentissage | - | 60 | 1.1 | 20 x 8 x 32 | A | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
99.74 € | 1 | Devis | - | - | < 10 | Acier : 1 | 0-4.05 | IP 65; IP 67 | < 0.3 | PNP/NPN (paramétrable) | Zinc moulé sous pression, fenêtre LED : TPU, enrobage : PUR | < 30 | III | - | - | - | Pulsé | 10 | - | -10-20 | -30-85 | 10-30 DC | Câble : 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm, ignifugé (CEI 60332-2, UL : FT2)|Connecteur : 1 x M12, verrouillage : écrou moleté rotatif | - | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | Rectangulaire | IO-Link | - | - | 5 ± 10 % | Ferreux seulement | Hystérésis / fenêtre, temporisation d’arrêt, démarrage d’opérations, apprentissage automatique | Encastrable | Oui | 5 | - | 9.6 | Capteur intelligent : identification et diagnostic ; multicanal, capteur de commutation à deux points de consigne, capteur profilé générique de Type 0, canal d'apprentissage | - | 60 | 1.1 | 20 x 8 x 32 | A | Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
83.64 € | 1 | 4 jours | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PBT Orange | < 10 | III | - | - | Connecteur : 1 x M8, contacts : plaqués or | Pulsé | - | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | - | -25-75 | Fermeture | Rectangulaire | - | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | - | 60 (en référence à l’aimant M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune | - | - |