Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
I85000 |
I85001 |
I85002 |
I85003 |
I85008 |
I85009 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception électrique | Vitesse max. de pièce (m/s) | Consommation de courant (mA) | Raccordement électrique - prise mâle | Principe de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.23 € | 1 | 4 jours | PNP | 35 | < 15 | Connecteur : 1 x M8 | Statique | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | NPN | 35 | < 15 | Connecteur : 1 x M8 | Statique | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | PNP | 35 | < 15 | Câble : 0,09 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | Statique | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | NPN | 35 | < 15 | Câble : 0,09 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | Statique | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | PNP | 25 | < 25 | Connecteur : 1 x M8 | Dynamique | ||
154.23 € | 1 | 4 jours | PNP | 25 | < 25 | Câble : 0,09 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | Dynamique |
Loading...
Protection | IP 67 | Résolution de bille (diamètre)(mm) | 3 | Matériaux | Boîtier : PC |
---|---|---|---|---|---|
Classe de protection | III | Tension de fonctionnement(V) | 10-35 DC | Température ambiante(°C) | -25-70 |
Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Fonction de sortie | Fermeture | Protection de court-circuit | Oui |
Boîtier | Rectangulaire | Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2 | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 200 |
Protection de surcharge | Oui | Plage de détection(mm) | < 14 | Dimensions(mm) | 70 x 20 x 12 |
Affichage | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Témoin de marche : 1 x LED, verte |
Accessoires (inclus) | Sangles de fixation : 2 |
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Vitesse max. de pièce(m/s)
Consommation de courant(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Principe de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles