Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DI0101 |
DI0104 |
DI103A |
DI5020 |
DI5021 |
DI5022 |
DI5023 |
DI5024 |
DI5026 |
DI5029 |
DI5030 |
DI5031 |
DI5032 |
DI5033 |
DI5034 |
DI520A |
DI521A |
DI522A |
DI523A |
DI524A |
DI6001 |
DI602A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Facteur de correction | Distance de fonctionnement (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Tension nominale DC (V) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Plage de réglage (Imp/min) | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fréquence nominale AC (Hz) | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Protection de court-circuit | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Tension nominale AC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Portée de détection réelle Sr (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection de surcharge | Montage | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Plage de détection (mm) | Protection de court-circuit | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.58 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | 6 | 20-250 | - | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | - | II | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,5 mm² | -25-80 | 45-65 | 350 | Fermeture | 1 | - | Type fileté | 7.5 | 20-250 | - | 50 | - | 1.5 | 10 ± 10 % | 100 | Non | Encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | Non | M30 x 1.5 / L = 80 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
199.50 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | 6 | 20-250 | - | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | - | II | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,5 mm² | -25-80 | 45-65 | 350 | Fermeture | 1 | - | Type fileté | 7.5 | 20-250 | - | 50 | - | 1.5 | 10 ± 10 % | 100 | Non | Encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | Non | M30 x 1.5 / L = 80 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
218.83 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | 6 | 20-250 | - | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | - | II | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Câble : 2 m, PUR, 2 x 0,5 mm² | -20-60 | 45-65 | 200 | Fermeture | 1 | - | - | 7.5 | 20-250 | - | - | - | 1.5 | 10 ± 10 % | 100 | Non | Encastrable | 2.200 (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | Non | M30 x 1.5 / L = 80 | État de commutation : 2 x LED, jaunes | Contre-écrous : 2 | ||
186.58 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -25-80 | - | - | Fermeture | 1 | - | Type fileté | 2.5 | - | - | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
186.58 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -25-80 | - | - | Ouverture | 1 | - | Type fileté | 2.5 | - | - | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
207.14 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -25-80 | - | - | Fermeture | 1 | - | Type fileté | 2.5 | - | - | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
180.06 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, acier inoxydable, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-80 | - | - | Fermeture | 1 | - | Type fileté | 2.5 | - | - | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 92.3 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
180.06 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP/NPN | Laiton à revêtement spécial, PA, acier inoxydable, TPE-U | < 22 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Connecteur : 1 x M12 | -25-80 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 92.3 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
186.58 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP/NPN | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 22 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -25-80 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 50 | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge | Contre-écrous : 2 | ||
152.00 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-5.67 | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 10-30 | PNP/NPN | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc | < 10 | III | 5-24000 | - | - | M18 x 1 | -25-85 | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 25 | - | - | - | 100 | Oui | Encastrable | - | 7 | Oui | M18 x 1 / L = 60 | Mode SIO : étage de sortie alimenté en courant 4 x LED, jaunes Mode IO-LINK: cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | Contre-écrous : 2 | ||
152.00 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-9.72 | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 10-30 | PNP/NPN | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc | < 10 | III | 5-24000 | - | - | M18 x 1 | -25-85 | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 25 | - | - | - | 100 | Oui | Non encastrable | - | 12 | Oui | M18 x 1 / L = 60 | Mode SIO : étage de sortie alimenté en courant 4 x LED, jaunes Mode IO-LINK: cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | Contre-écrous : 2 | ||
166.89 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-9.72 | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 10-30 | PNP/NPN | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc | < 10 | III | 5-14400 | - | - | M30 x 1.5 | -25-85 | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 50 | - | - | - | 100 | Oui | Encastrable | - | 12 | Oui | M30 x 1.5 / L = 65 | Mode SIO : étage de sortie alimenté en courant 4 x LED, jaunes Mode IO-LINK: cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | Contre-écrous : 2 | ||
166.89 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-17 | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | - | 10-30 | PNP/NPN | Laiton plaqué bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton plaqué bronze blanc | < 10 | III | 5-14400 | - | - | M30 x 1.5 | -25-85 | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Type fileté | 2.5 | - | IO-Link | 50 | - | - | - | 100 | Oui | Non encastrable | - | 21 | Oui | M30 x 1.5 / L = 65 | Mode SIO : étage de sortie alimenté en courant 4 x LED, jaunes Mode IO-LINK: cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | Contre-écrous : 2 | ||
190.53 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-16.2 | IP 67 | - | 10-30 | PNP/NPN | PA | < 10 | III | 0-5 | - | - | - | -25-80 | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton plaqué bronze blanc | -25-80 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Rectangulaire | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | - | 100 | Oui | Encastrable | - | 20 | Oui | 40 x 40 x 54 | - | - | ||
190.53 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-19.44 | IP 67 | - | 10-30 | PNP/NPN | PA | < 10 | III | 0-5 | - | - | - | -25-85 | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : laiton plaqué bronze blanc | -40-85 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | Rectangulaire | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | - | 100 | Oui | Non encastrable | - | 24 | Oui | 40 x 40 x 54 | - | - | ||
208.00 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -20-60 | - | - | Fermeture | 1 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
198.15 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, acier inoxydable, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | Fermeture | 1 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 92.3 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
198.15 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP | Laiton à revêtement spécial, PA, acier inoxydable, TPE-U | < 20 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | Fermeture | 1 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 92.3 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
207.51 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP/NPN | Laiton à revêtement spécial, PA, TPE-U | < 22 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,5 mm² | -20-60 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | 10 ± 10 % | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 80 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
198.15 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-8.1 | IP 65; IP 67 | - | 10-36 | PNP/NPN | Laiton à revêtement spécial, PA, acier inoxydable, TPE-U | < 22 | III | 0-5 | - | - | M30 x 1.5 | -25-60 | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | - | 250 | Oui | Encastrable | 250 | 10 | Oui | M30 x 1.5 / L = 92.3 | Témoin de commutation : 1 x LED, rouge Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune | Contre-écrous : 2 | ||
227.20 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | - | IP 67 | - | 10-36 | PNP | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT | < 15 | II | 0-3 | - | Pulsé | M18 x 1 | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-80 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Oui | Type fileté | 2.5 | - | - | 35 | Contacts plaqués or | - | - | 250 (sortie impulsions : 15) | Oui | Non encastrable | - | 12 | - | M18 x 1 / L = 68 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Témoin de marche : 1 x LED, verte | - | ||
237.90 € | 1 | 4 jours | Acier : 1 / Acier inoxydable : 0,7 / Laiton : 0,5 / Aluminium : 0,4 / Cuivre : 0,3 | 0-6 | - | - | 10-36 | PNP | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PBT, TPE-U | < 15 | II | 0-3 | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Pulsé | M18 x 1 | - | - | -20-50 | - | - | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | Oui | - | 2.5 | - | - | - | Contacts plaqués or | - | - | 150 (en utilisation hors zone dangereuse : 250, sortie impulsions : 15) | Oui | Non encastrable | - | 8 | - | M18 x 1 / L = 68 | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Témoin de marche : 1 x LED, verte Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, verte | Contre-écrous : 2 Boîtier anti-choc Brides de fixation |
Loading...
Hystérésis(% de Sr) | 10 | Application | Évaluation simple de la sous-vitesse et de l’arrêt des mouvements rotatifs et linéaires | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Portée de détection réglable | Non |
Configurer
Propriétés de base
Facteur de correction
Distance de fonctionnement(mm)
Protection
Courant de charge min.(mA)
Tension nominale DC(V)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Plage de réglage(Imp/min)
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Désignation de filet
Température de stockage(°C)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Fréquence nominale AC(Hz)
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Protection de court-circuit
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Tension nominale AC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Portée de détection réelle Sr(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection de surcharge
Montage
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Plage de détection(mm)
Protection de court-circuit
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles