Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
II5917
Référence pièce
|
---|
II5917 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sortie de tension analogique (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Résistance min. de charge (Ω) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Face de détection | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de mesure (mm) | Répétabilité sortie analogique (%) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.03 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 1,111 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 30 x 30 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,8 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 1.88-9.35 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | Encastrable | 1-10 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 |
Loading...
Classe de protection | II | Tension de fonctionnement(V) | 15-30 DC | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Protection de court-circuit | Oui | Protection de surcharge | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur analogique inductif, le numéro d'article est le suivant: II5917.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article II5917.
Configurer
Propriétés de base
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement électrique
Charge max.(Ω)
Face de détection
Répétabilité sortie analogique(%)
Erreur de linéarité de sortie analogique(%)
Sortie de tension analogique(V)
Hystérésis(% de Sr)
Facteur de correction
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Raccordement
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Fréquence de commutation DC(Hz)
Résistance min. de charge(Ω)
Boîtier
Point de commutation IO-Link(mm)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Montage
Plage de mesure(mm)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IF6031 |
IG6083 |
IG6084 |
II6913 |
IM5139 |
IM5140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Sortie de tension analogique (V) | Hystérésis (% de Sr) | Facteur de correction | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Résistance min. de charge (Ω) | Boîtier | Point de commutation IO-Link (mm) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Face de détection | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Montage | Plage de mesure (mm) | Répétabilité sortie analogique (%) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.40 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 2,778 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 12 x 12 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 200 | 2000 | Type fileté | 0.75-3.74 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | Non encastrable | 0.4-4 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
129.12 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 2,222 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 24 x 24 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 300 | - | Type fileté | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Non encastrable | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 1,389 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 24 x 24 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 300 | 2000 | Type fileté | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | Non encastrable | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
134.46 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : laiton à revêtement bronze blanc, face de détection : PBT orange, fenêtre LED : PEI, contre-écrous : laiton à revêtement bronze blanc | < 30 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 1,143 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 45 x 45 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 300 | - | Type fileté | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | Non encastrable | 1-15 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Cible dans la plage de mesure 4 x LED, jaunes Cible hors de la plage de mesure 4 x LED, jaunes clignotantes | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
124.51 € | 1 | 4 jours | - | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | 4 à 20 (linéaire ; gradient : 1,143 mA/mm ; pour approche frontale et pour cible en acier doux: 45 x 45 x 1 mm) | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | 500 (Ub <=18 V, charge maximale <=400 Ω) | 100 | - | Rectangulaire | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Encastrable | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
124.51 € | 1 | 4 jours | 0 à 10 (linéaire, gradient : 0,714 V/mm, pour approche frontale et pour cible en acier doux : 45 x 45 x 1 mm) | 3-15 | Acier : 1 / acier inoxydable : 0,9 / laiton : 0,4 / aluminium : 0,4 / cuivre : 0,3 | IP 67 | PNP/NPN (paramétrable) | PA, laiton à revêtement bronze blanc | < 33 | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | À fermeture/ à ouverture (sélectionnable) | - | 100 | 2000 | Rectangulaire | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 positions sélectionnables | 100 | Encastrable | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Cible dans la plage de mesure 1 x LED, lumières jaunes Cible hors de la plage de mesure 1 x LED, jaune clignotante Témoin de marche : LED, verte | - | COM2 (38,4 kbauds) | - |