Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0082.0450N
Référence pièce
|
---|
K0082.0450N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Force de maintien F2 (N) | Force de traction F1 (N) | Course L1 max. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L3 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.68 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier inoxydable | brillant | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | avec mâchoire fixe | Angle d’ouverture de la poignée | 145° | Course L1 min.(mm) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à loquet, avec plaque d’appui (K0082), le numéro d'article est le suivant: K0082.0450N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0082.0450N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force manuelle FH(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Force de maintien F2(N)
Force de traction F1(N)
Course L1 max.(mm)
Course de serrage L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L3(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0082.0140 |
K0082.0140N |
K0082.0250 |
K0082.0250N |
K0082.0450 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force manuelle FH (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Force de maintien F2 (N) | Force de traction F1 (N) | Course L1 max. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L3 (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | galvanisé et passivé | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | brillant | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
44.86 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | galvanisé et passivé | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
75.16 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | galvanisé et passivé | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 |