Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1395.106 |
K1395.108 |
K1395.110 |
K1395.113 |
K1395.116 |
K1395.120 |
K1395.125 |
K1395.132 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.5 | 20 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.5 | 20 | 10 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 2 | 20 | 8 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | 13 | 2.5 | 20 | 6 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | 16 | 3 | 20 | 2 | ||
9.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 4 | 25 | 5 | ||
18.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 35 | 7 | ||
31.83 € | 1 | 4 jours | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Laiton | Composant de finition de surface | rectifié |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Température max.(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Espace jusqu’au mur de fer(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles