Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme A, droit (K1134)

Bouchons graisseurs affleurants DIN 3405, forme A, droit (K1134)
· Idéal pour un montage affleurant ou encastré

· Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir

· Pour montage affleurant ou encastré

· Acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1134.1106100
K1134.1108100
K1134.1108125
K1134.1118
K1134.1110100
K1134.2106100
K1134.2108100
K1134.2108125
K1134.2118
K1134.2110100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

1.02 €

1 4 jours AcierGalvaniséM6x1967

1.15 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x19.56.59

1.15 €

1 4 jours AcierGalvaniséM8x1.259.56.59

1.16 €

1 4 jours AcierGalvaniséR1/89.56.511

1.15 €

1 4 jours AcierGalvaniséM10x19.56.511

3.25 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM6x1967

3.71 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM8x19.56.59

3.75 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM8x1.259.56.59

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantG1/89.56.511

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM10x19.56.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique