Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1134.1306100 |
K1134.1308100 |
K1134.1308125 |
K1134.1318 |
K1134.1310100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 4 jours | M6x1 | 9 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8x1 | 9 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8x1.25 | 9 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | R1/8 | 11 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M10x1 | 11 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 18 | L1=longueur de filetage(mm) | 5.5 |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles