Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0711.06 |
K0711.08 |
K0711.10 |
K0711.12 |
K0711.16 |
K0711.20 |
K0711.101 |
K0711.121 |
K0711.161 |
K0711.201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | L3 minimum (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | compensation de décalage radiale, X maximum (mm) | Contrainte de traction et de compression admissible maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.71 € | 1 | 4 jours | M6 | 24.5 | 9.6 | 52 | 14 | 9.5 | 13 | 29 | 18.5 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0.6 | 2.5 | ||
62.47 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | 15 | 63 | 18 | 11.5 | 16 | 33 | 23.5 | 27 | 24 | 13 | 7 | 0.6 | 4.5 | ||
84.21 € | 1 | 4 jours | M10 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | ||
85.11 € | 1 | 4 jours | M12 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 10 | ||
119.32 € | 1 | 4 jours | M16 | 60 | 32 | 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 18 | ||
120.27 € | 1 | 4 jours | M20 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 | ||
84.21 € | 1 | 4 jours | M10x1.25 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | ||
85.11 € | 1 | 4 jours | M12x1.25 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | 10 | ||
119.32 € | 1 | 4 jours | M16x1.5 | 60 | 32 | 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 18 | ||
120.27 € | 1 | 4 jours | M20x1.5 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | nitruré |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
L3 minimum(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
SW3(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles