Référence fabricant: K1042.061
Marque: KIPP
Prix: 2.61 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: I
Largeur de fente: 6 mm
B=Largeur: 30 mm
L=Longueur: 60 mm
T=hauteur: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1042.061
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Colliers (K1042), le numéro d'article est le suivant: K1042.061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1042.061.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
T=hauteur(mm)
A(mm)
D (pour vis)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1042.081 |
K1042.101 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | T=hauteur (mm) | A (mm) | D (pour vis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 4 jours | B & I | 8/10 | 40 | 80 | 5 | 40 | M8 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | B | 8/10 | 45 | 90 | 5 | 45 | M8 |