Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L (K1110) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L (K1110)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· Inox 1.4301, 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1110.1186

Référence pièce
K1110.1186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.40 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Actionnement Poignée en L H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L (K1110), le numéro d'article est le suivant: K1110.1186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1110.1186.

Assistance technique