Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme A (K0428)

Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme A (K0428)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Forme A sans plaque antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0428.10301
K0428.10302
K0428.10303
K0428.10401
K0428.10402
K0428.10403
K0428.10501
K0428.10502
K0428.10503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

3.80 €

1 4 jours Zinc3011.516

8.34 €

1 4 jours Acier inoxydable3011.522

1.02 €

1 4 jours Thermoplastique3011.515

4.16 €

1 4 jours Zinc401218

11.13 €

1 4 jours Acier inoxydable401224

1.06 €

1 4 jours Thermoplastique401215

4.43 €

1 4 jours Zinc5014.520

13.94 €

1 4 jours Acier inoxydable5014.526

1.12 €

1 4 jours Thermoplastique5014.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique