Eléments angulaires T1, type I (K1047)

Eléments angulaires T1, type I (K1047)
· Pour la fixation d'un profilé avec un angle de 45°

· Pour la réalisation d'entretoisements ou de jonctions

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Fixation avec un jeu de raccords universel et des vis à tête bombée ISO 7380

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1047.063030
K1047.063060
K1047.084040
K1047.084080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Version

20.38 €

1 4 jours 630x30

25.92 €

1 4 jours 630x60

20.25 €

1 4 jours 840x40

23.86 €

1 4 jours 840x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Type I

Assistance technique