Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1212.1506 |
K1212.2008 |
K1212.23010 |
K1212.3010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=diamètre (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | - | 22.1 | 10 | 10.05 | 15.1 | 6 | 50 | 11.05 | 22 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | - | 29.4 | 13.34 | 13.37 | 20.1 | 8 | 66.67 | 14.7 | 29.4 | ||
13.90 € | 1 | 4 jours | POM | - | blanc | 44.1 | 20 | 20.05 | 30.1 | 10 | 100 | 22.05 | 44 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | - | 44.1 | 20 | 20.05 | 30.1 | 10 | 100 | 22.05 | 44 |
Loading...
R1(mm) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
Couleur principale
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=diamètre(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles