Bacs à clipser, plastique, pour profils à fente, type I et type B et profils de montage (K1629)

Bacs à clipser, plastique, pour profils à fente, type I et type B et profils de montage (K1629)
· Pour la disposition de petites pièces

· Montage facile

· Champ d'identification bien visible

· Empilable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1629.00110103
K1629.00211103
K1629.10110103
K1629.10211103
K1629.20110205
K1629.20110291
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 1 Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

8.69 €

1 4 jours AType I81105119--103.1--

14.29 €

1 4 jours BType I82115119--103.1--

8.69 €

1 4 jours AType B101105119--103.1--

14.29 €

1 4 jours BType B102115119--103.1--

13.29 €

1 4 jours Cpour profil de montage-110.64713.682.72001835

13.93 €

1 4 jours Dpour profil de montage-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir H=Hauteur(mm) 40

Assistance technique