Jeux de connecteurs centraux, type B (K1034)

Jeux de connecteurs centraux, type B (K1034)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1034.0800
K1034.0890
K1034.1000
K1034.1090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T (pour profil 30)
(mm)
T (pour profil 40)
(mm)
T (pour profil 45)
(mm)
T (pour profil 50)
(mm)
T (pour profil 60)
(mm)

4.05 €

1 4 jours 8187.1112015.58334.8422----

4.05 €

1 4 jours 90°8187.1112015.58334.8422----

2.91 €

1 4 jours 1022.59.7172819.51045.55.56-31343641

2.91 €

1 4 jours 90°1022.59.7172819.51045.55.56-31343641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type B

Assistance technique