Clés à fente, type I, usage intensif (K1025)

Clés à fente, type I, usage intensif (K1025)
· Pour les raccords fortement sollicités

· La bille montée sur ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Plus grand nombre de pas en raison de la hauteur élevée de l'ensemble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1025.0804
K1025.0805
K1025.0806
K1025.0808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)

1.09 €

1 4 jours M4

1.09 €

1 4 jours M5

1.09 €

1 4 jours M6

1.09 €

1 4 jours M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Largeur de fente(mm) 8
B=Largeur(mm) 17 B1(mm) 8 H=Hauteur(mm) 9.6
H1(mm) 1.65 H2(mm) 2.9 L=Longueur(mm) 22

Assistance technique