Écrous pour fentes à visser, type B (K1026)

Écrous pour fentes à visser, type B (K1026)
· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1026.0804
K1026.0805
K1026.0806
K1026.0808
K1026.1004
K1026.1005
K1026.1006
K1026.1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)

0.81 €

1 4 jours 811.67.9M44.6116

0.81 €

1 4 jours 811.67.9M54.6116

0.81 €

1 4 jours 811.67.9M64.6116

0.81 €

1 4 jours 811.67.9M84.6116

0.66 €

1 4 jours 10149.9M45.21.519

0.66 €

1 4 jours 10149.9M55.21.519

0.66 €

1 4 jours 10149.9M65.21.519

0.66 €

1 4 jours 10149.9M85.21.519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique