Écrous en T (K1028)

Écrous en T (K1028)
· Élément de fixation universel

· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Raccord sûr et conducteur d'électricité

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1028.0804015
K1028.0805015
K1028.0806015
K1028.1004030
K1028.1005017
K1028.1005030
K1028.1006017
K1028.1006030
K1028.1008017
K1028.1008030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Largeur de fente
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.77 €

1 4 jours B87.7M464.51.5167.7

0.77 €

1 4 jours B87.7M564.51.5167.7

0.77 €

1 4 jours B87.7M664.51.5167.7

0.77 €

1 4 jours B109.7M48.85.83199.7

0.77 €

1 4 jours -109.7M57.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 jours B109.7M58.85.83199.7

0.77 €

1 4 jours -109.7M67.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 jours B109.7M68.85.83199.7

0.77 €

1 4 jours -109.7M87.35.81.5199.7

0.77 €

1 4 jours B109.7M88.85.83199.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique