Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1024.0605
Référence pièce
|
---|
K1024.0605 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M5 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous pour fentes à visser, verrouillés, type I (K1024), le numéro d'article est le suivant: K1024.0605.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1024.0605.
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1024.0604 |
K1024.0606 |
K1024.0803 |
K1024.0804 |
K1024.0805 |
K1024.0806 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M4 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M6 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M3 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M4 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M5 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M6 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 |