Roues thermodures résistantes à la chaleur (K1785)

Roues thermodures résistantes à la chaleur (K1785)
· Grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs

· Très bonnes caractéristiques de fonctionnement sur les sols lisses

· Plage de température temporaire jusqu'à +300 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1785.07528
K1785.10030
K1785.10038
K1785.12546
K1785.15050
K1785.20050
K1785.25050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

10.91 €

1 4 jours 75288.431100

21.37 €

1 4 jours 1003015.240150

23.21 €

1 4 jours 1003815.242200

41.29 €

1 4 jours 1254620.258275

51.67 €

1 4 jours 1505020.258300

97.68 €

1 4 jours 2005020.260350

110.18 €

1 4 jours 2505020.258350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Roulements de roue palier lisse

Assistance technique