Roues à usage intensif, corps de roues soudé (K1782)

Roues à usage intensif, corps de roues soudé (K1782)
· Élasticité accrue en cas d'immobilisation prolongée

· Élasticité

· Résistance à l'usure

· Fonctionnement silencieux et respect des sols

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier K1768 ainsi qu'aux roulettes pivotantes et fixes mécano soudées K1769

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1782.12550
K1782.16050
K1782.20050
K1782.25060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

134.10 €

1 4 jours 125502060500

178.24 €

1 4 jours 160502060700

201.14 €

1 4 jours 2005020601000

322.90 €

1 4 jours 2506025701350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique