Poignées de tirage encastrées, forme A (K0238)

Poignées de tirage encastrées, forme A (K0238)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme A : fixation à l’aide d’un profil en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0238.10011
K0238.10013
K0238.11811
K0238.11813
K0238.16711
K0238.16713
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
Encoche de montage

15.58 €

1 4 jours anodisé noir100115104 x 73

14.35 €

1 4 jours anodisé naturel100115104 x 73

16.84 €

1 4 jours anodisé noir118133122 x 73

15.38 €

1 4 jours anodisé naturel118133122 x 73

21.24 €

1 4 jours anodisé noir167182171 x 73

18.98 €

1 4 jours anodisé naturel167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Polyamide Forme A
H=Hauteur(mm) 90 T(mm) 19.5 Capacité de charge(N) 500

Assistance technique