Pieds de nivellement, ECO, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0429)

Pieds de nivellement, ECO, broches filetées, acier ou acier inoxydable (K0429)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0429.080251
K0429.080252
K0429.080401
K0429.080402
K0429.080501
K0429.080502
K0429.080701
K0429.080702
K0429.080801
K0429.080802
K0429.081001
K0429.081002
K0429.081201
K0429.081202
K0429.100251
K0429.100252
K0429.100401
K0429.100402
K0429.100501
K0429.100502
K0429.100701
K0429.100702
K0429.100801
K0429.100802
K0429.101001
K0429.101002
K0429.101201
K0429.101202
K0429.120251
K0429.120252
K0429.120401
K0429.120402
K0429.120501
K0429.120502
K0429.120701
K0429.120702
K0429.120801
K0429.120802
K0429.121001
K0429.121002
K0429.121201
K0429.121202
K0429.160501
K0429.160502
K0429.161001
K0429.161002
K0429.161501
K0429.161502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
L1=longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

1.02 €

1 4 jours AcierM82529.5133.5

2.08 €

1 4 jours Acier inoxydableM82529.5133.5

1.05 €

1 4 jours AcierM84044.5133.5

2.21 €

1 4 jours Acier inoxydableM84044.5133.5

1.09 €

1 4 jours AcierM85054.5133.5

2.44 €

1 4 jours Acier inoxydableM85054.5133.5

1.21 €

1 4 jours AcierM87074.5133.5

2.86 €

1 4 jours Acier inoxydableM87074.5133.5

1.21 €

1 4 jours AcierM88084.5133.5

3.04 €

1 4 jours Acier inoxydableM88084.5133.5

1.36 €

1 4 jours AcierM8100104.5133.5

3.23 €

1 4 jours Acier inoxydableM8100104.5133.5

1.40 €

1 4 jours AcierM8120124.5133.5

3.38 €

1 4 jours Acier inoxydableM8120124.5133.5

1.12 €

1 4 jours AcierM102530174.7

2.76 €

1 4 jours Acier inoxydableM102530174.7

1.13 €

1 4 jours AcierM104045174.7

2.86 €

1 4 jours Acier inoxydableM104045174.7

1.18 €

1 4 jours AcierM105055174.7

3.00 €

1 4 jours Acier inoxydableM105055174.7

1.30 €

1 4 jours AcierM107075174.7

3.15 €

1 4 jours Acier inoxydableM107075174.7

1.36 €

1 4 jours AcierM108085174.7

3.38 €

1 4 jours Acier inoxydableM108085174.7

1.43 €

1 4 jours AcierM10100105174.7

3.52 €

1 4 jours Acier inoxydableM10100105174.7

1.51 €

1 4 jours AcierM10120125174.7

4.17 €

1 4 jours Acier inoxydableM10120125174.7

1.13 €

1 4 jours AcierM122531197.7

3.40 €

1 4 jours Acier inoxydableM122531197.7

1.18 €

1 4 jours AcierM124046197.7

3.60 €

1 4 jours Acier inoxydableM124046197.7

1.21 €

1 4 jours AcierM125056197.7

3.74 €

1 4 jours Acier inoxydableM125056197.7

1.40 €

1 4 jours AcierM127076197.7

4.09 €

1 4 jours Acier inoxydableM127076197.7

1.40 €

1 4 jours AcierM128086197.7

4.22 €

1 4 jours Acier inoxydableM128086197.7

1.51 €

1 4 jours AcierM12100106197.7

4.45 €

1 4 jours Acier inoxydableM12100106197.7

1.68 €

1 4 jours AcierM12120126197.7

5.24 €

1 4 jours Acier inoxydableM12120126197.7

2.48 €

1 4 jours AcierM165058.52414.5

6.72 €

1 4 jours Acier inoxydableM165058.52414.5

2.53 €

1 4 jours AcierM16100108.52414.5

6.76 €

1 4 jours Acier inoxydableM16100108.52414.5

3.47 €

1 4 jours AcierM16150158.52414.5

9.57 €

1 4 jours Acier inoxydableM16150158.52414.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique